Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica leggera, con frenafiletto, inch (03041) (Codici componente)

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica leggera, con frenafiletto, inch (03041)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Sfera temprata

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03041-1A1
03041-1A2
03041-1A3
03041-1A4
03041-1A5
03041-1A6
03041-1AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T1
(mm)
coppia di serraggio max
(Nm)
Coppia di allentamento circa
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

4.39 €

1 4 giorni 31010-322.41872.30.81.50.80.120.080.0015

4.54 €

1 4 giorni 391/4-202.72072.51210.450.220.0029

5.13 €

1 4 giorni 4165/16-183.522831.22.51.41.050.370.0052

5.63 €

1 4 giorni 4163/8-16422931.631.41.30.60.0074

8.89 €

1 4 giorni 5271/2-1362810424221.30.0180

12.34 €

1 4 giorni 20455/8-117.5321452.552.53.930.0318

4.54 €

1 4 giorni 391/4-282.72072.51210.450.220.0031

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Denominazione Pressore a molla Versione 1 Con frenafiletto Forza elastica Debole
Forma pressore Puntale Profilo di trascinamento Esagono incassato RoHS

Supporto tecnico