Nipplo a vite di serraggio con vite (03096-35) (Codici componente)

Nipplo a vite di serraggio con vite (03096-35)
· Nipplo a vite per spina di posizione con comando a distanza

· Bloccaggio con perno filettato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03096-35-03180507

Codice componente
03096-35-03180507
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.22 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parte per montaggio ausiliaria Materiale principale Ottone Denominazione Nipplo a vite
Versione 1 Bloccaggio con perno filettato Corpo con finitura superficiale Nichelato D=Diametro esterno(mm) 5
D1=filettatura M4 D2(mm) 1.8 L=lunghezza(mm) 7
L1(mm) 3.5 RoHS PL Edelstahl No
Peso (ERP)(kg) 0.0008

Si trova sulla pagina di Nipplo a vite di serraggio con vite (03096-35), il codice articolo è il seguente: 03096-35-03180507.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03096-35-03180507.

Supporto tecnico