Base / Piattelli di spinta con perno di sicurezza (07141) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07141-06
07141-08
07141-10
07141-12
07141-14
07141-16
07141-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro piatto
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
P1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

3.22 €

1 4 giorni 124.6102572.5341.60.0061

3.12 €

1 4 giorni 166.11227943.5520.0111

3.71 €

1 4 giorni 208.115281154.672.70.0191

4.37 €

1 4 giorni 258.1182101364.672.70.0346

6.22 €

1 4 giorni 28-202.5101465.77.52.50.0440

6.69 €

1 4 giorni 3212.1222.5141576.77.52.50.0608

9.55 €

1 4 giorni 4015.6282.5181698.3830.1072

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tamponi di spinta Materiale tampone Acciaio Corpo con finitura superficiale Brunito e cementato
Versione 1 Con perno di sicurezza Denominazione Pressore RoHS

Supporto tecnico