Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04363-0100 |
04363-01001 |
04363-0150 |
04363-01501 |
04363-0200 |
04363-02001 |
04363-0300 |
04363-03001 |
04363-1100 |
04363-11001 |
04363-1150 |
04363-11501 |
04363-1200 |
04363-12001 |
04363-1300 |
04363-13001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di serraggio (Gamma selezionabile) (N) | Forza manuale (N) | Corpo con finitura superficiale | Versione 1 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F=forza di fissaggio (N) | G (mm) | H (mm) | I | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | X max. (mm) | X=Altezza di serraggio (mm) | Y max. (mm) | Y min. (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.21 € | 1 | 4 giorni | Fino a 100 | 100* | Brunito | A sinistra | 30 | 10 | 18 | 18 | 52 | 800 | 26 | 22 | 0.8 | 6 | 11.5 | 8 | 4.3 | 50 | 1.2 | 16 | 36 | 6 | 22.8 | M4 | 4.3 | 27 | 25.2 | 22.4 | 24.8 | 22 | - | 0.1352 | ||
160.47 € | 1 | 4 giorni | Fino a 100 | 100 | Nichelato | A sinistra | 30 | 10 | 18 | 18 | 52 | 800 | 26 | 22 | 0.8 | 6 | 11.5 | 8 | 4.3 | 50 | 1.2 | 16 | 36 | 6 | 22.8 | M4 | 4.3 | 27 | 25.2 | 22.4 | 24.8 | 22 | No | 0.1340 | ||
172.47 € | 1 | 4 giorni | 100–1000 | 150* | Brunito | A sinistra | 40 | 14 | 23 | 23 | 68 | 1500 | 35 | 30 | 1 | 8 | 15.3 | 10 | 5.3 | 63 | 1.5 | 19 | 45 | 8 | 28.5 | M5 | 5.3 | 34 | 33.8 | 30.8 | 34.7 | 31.7 | - | 0.2742 | ||
189.83 € | 1 | 4 giorni | 100–1000 | 150 | Nichelato | A sinistra | 40 | 14 | 23 | 23 | 68 | 1500 | 35 | 30 | 1 | 8 | 15.3 | 10 | 5.3 | 63 | 1.5 | 19 | 45 | 8 | 28.5 | M5 | 5.3 | 34 | 33.8 | 30.8 | 34.7 | 31.7 | No | 0.2720 | ||
219.70 € | 1 | 4 giorni | 100–1000 | 200* | Brunito | A sinistra | 50 | 18 | 30 | 30 | 87 | 2100 | 45 | 37 | 1.2 | 8 | 20.7 | 16 | 8.4 | 80 | 1.8 | 24 | 65 | 12 | 45.5 | M8 | 8.4 | 48 | 39.6 | 31.9 | 40.6 | 32.9 | - | 0.6720 | ||
246.47 € | 1 | 4 giorni | 100–1000 | 200 | Nichelato | A sinistra | 50 | 18 | 30 | 30 | 87 | 2100 | 45 | 37 | 1.2 | 8 | 20.7 | 16 | 8.4 | 80 | 1.8 | 24 | 65 | 12 | 45.5 | M8 | 8.4 | 48 | 39.6 | 31.9 | 40.6 | 32.9 | No | 0.6250 | ||
282.33 € | 1 | 4 giorni | 100–1000 | 300* | Brunito | A sinistra | 60 | 22 | 40 | 40 | 107 | 2800 | 55 | 45 | 1.5 | 8 | 25.4 | 20 | 10.4 | 100 | 2.3 | 30 | 85 | 15 | 57 | M10 | 10.5 | 64 | 46.7 | 35.7 | 49.2 | 38.2 | - | 1.3480 | ||
304.15 € | 1 | 4 giorni | 100–1000 | 300 | Nichelato | A sinistra | 60 | 22 | 40 | 40 | 107 | 2800 | 55 | 45 | 1.5 | 8 | 25.4 | 20 | 10.4 | 100 | 2.3 | 30 | 85 | 15 | 57 | M10 | 10.5 | 64 | 46.7 | 35.7 | 49.2 | 38.2 | No | 1.3400 | ||
149.21 € | 1 | 4 giorni | Fino a 100 | 100* | Brunito | A destra | 30 | 10 | 18 | 18 | 52 | 800 | 26 | 22 | 0.8 | 6 | 11.5 | 8 | 4.3 | 50 | 1.2 | 16 | 36 | 6 | 22.8 | M4 | 4.3 | 27 | 25.2 | 22.4 | 24.8 | 22 | - | 0.1362 | ||
160.47 € | 1 | 4 giorni | Fino a 100 | 100 | Nichelato | A destra | 30 | 10 | 18 | 18 | 52 | 800 | 26 | 22 | 0.8 | 6 | 11.5 | 8 | 4.3 | 50 | 1.2 | 16 | 36 | 6 | 22.8 | M4 | 4.3 | 27 | 25.2 | 22.4 | 24.8 | 22 | No | 0.1340 | ||
172.47 € | 1 | 4 giorni | 100–1000 | 150* | Brunito | A destra | 40 | 14 | 23 | 23 | 68 | 1500 | 35 | 30 | 1 | 8 | 15.3 | 10 | 5.3 | 63 | 1.5 | 19 | 45 | 8 | 28.5 | M5 | 5.3 | 34 | 33.8 | 30.8 | 34.7 | 31.7 | - | 0.2724 | ||
189.83 € | 1 | 4 giorni | 100–1000 | 150 | Nichelato | A destra | 40 | 14 | 23 | 23 | 68 | 1500 | 35 | 30 | 1 | 8 | 15.3 | 10 | 5.3 | 63 | 1.5 | 19 | 45 | 8 | 28.5 | M5 | 5.3 | 34 | 33.8 | 30.8 | 34.7 | 31.7 | No | 0.2720 | ||
219.70 € | 1 | 4 giorni | 100–1000 | 200* | Brunito | A destra | 50 | 18 | 30 | 30 | 87 | 2100 | 45 | 37 | 1.2 | 8 | 20.7 | 16 | 8.4 | 80 | 1.8 | 24 | 65 | 12 | 45.5 | M8 | 8.4 | 48 | 39.6 | 31.9 | 40.6 | 32.9 | - | 0.6352 | ||
246.47 € | 1 | 4 giorni | 100–1000 | 200 | Nichelato | A destra | 50 | 18 | 30 | 30 | 87 | 2100 | 45 | 37 | 1.2 | 8 | 20.7 | 16 | 8.4 | 80 | 1.8 | 24 | 65 | 12 | 45.5 | M8 | 8.4 | 48 | 39.6 | 31.9 | 40.6 | 32.9 | No | 0.6250 | ||
282.33 € | 1 | 4 giorni | 100–1000 | 300* | Brunito | A destra | 60 | 22 | 40 | 40 | 107 | 2800 | 55 | 45 | 1.5 | 8 | 25.4 | 20 | 10.4 | 100 | 2.3 | 30 | 85 | 15 | 57 | M10 | 10.5 | 64 | 46.7 | 35.7 | 49.2 | 38.2 | - | 1.3470 | ||
304.15 € | 1 | 4 giorni | 100–1000 | 300 | Nichelato | A destra | 60 | 22 | 40 | 40 | 107 | 2800 | 55 | 45 | 1.5 | 8 | 25.4 | 20 | 10.4 | 100 | 2.3 | 30 | 85 | 15 | 57 | M10 | 10.5 | 64 | 46.7 | 35.7 | 49.2 | 38.2 | No | 1.3400 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Mini | Azionamento | Leva | Denominazione | Staffa girevole |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N)
Forza manuale(N)
Corpo con finitura superficiale
Versione 1
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F=forza di fissaggio(N)
G(mm)
H(mm)
I
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
N(mm)
O(mm)
P(mm)
Q(mm)
R(mm)
S(mm)
T(mm)
U(mm)
V(mm)
X max.(mm)
X=Altezza di serraggio(mm)
Y max.(mm)
Y min.(mm)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali