Staffa di bloccaggio regolabile, Forma C (04203) (Codici componente)

Staffa di bloccaggio regolabile, Forma C (04203)
· Utilizzabile in modo versatile

· Diversi naselli di serraggio sulle estremità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04203-312115100
04203-312115125
04203-312150125
04203-312150160
04203-316150125
04203-316150160
04203-320187160
04203-320187200
04203-320235200
04203-320235250
04203-324235200
04203-324235250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
D=diametro
(mm)
E
(mm)
Vite/i di fissaggio H Intervallo di serraggio H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

98.41 €

1 4 giorni 4430301311M12X1000-301827171211525300.6390

105.45 €

1 4 giorni 4430301311M12X1250-551827171211525300.8027

108.98 €

1 4 giorni 5541401712M12X1250-502036211715035361.5350

108.98 €

1 4 giorni 5541401712M12X1600-702036211715035361.5580

108.98 €

1 4 giorni 5541401712M16X1250-402036211715035361.6600

110.70 €

1 4 giorni 5541401712M16X1600-702036211715035361.8640

161.68 €

1 4 giorni 6230602114M20X1600-403042272018744442.7540

161.68 €

1 4 giorni 6230602114M20X2000-803042272018744442.8340

209.11 €

1 4 giorni 7030752517M20X2000-703151342423560474.0720

212.64 €

1 4 giorni 7030752517M20X2500-1003151342423560474.1720

216.15 €

1 4 giorni 7030752517M24X2000-503151342423560474.3740

221.43 €

1 4 giorni 7030752517M24X2500-1003151342423560474.7000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da bonifica
Colore principale Zincato Forma C Versione 1 Regolabile
Versione 2 Con vite prigioniera Denominazione Staffa di bloccaggio RoHS

Supporto tecnico