Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04081-06 |
04081-08 |
04081-10 |
04081-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=altezza (mm) | B1 (mm) | B2=larghezza (mm) | B3 (mm) | Ø sfera | D (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | F (kN) | per vite | H (mm) | K (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.32 € | 1 | 4 giorni | 10 | 7 | 20 | 8 | 8.5 | 5.5 | 10 | 20 | 4.82 | M6 | 1.6 | 2.5 | 50 | 5 | 0.0606 | ||
34.58 € | 1 | 4 giorni | 12 | 9 | 25 | 10 | 10 | 7.2 | 13 | 22 | 8.77 | M8 | 2 | 3 | 60 | 6.5 | 0.1086 | ||
45.71 € | 1 | 4 giorni | 15 | 11 | 30 | 12 | 12 | 8.6 | 15 | 30 | 13.9 | M10 | 2.7 | 3.5 | 80 | 7.5 | 0.2191 | ||
51.69 € | 1 | 4 giorni | 20 | 13 | 40 | 14 | 16 | 10.5 | 21 | 50 | 20.2 | M12 | 3.5 | 4 | 125 | 10.5 | 0.6182 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio per cuscinetti volventi | Versione 1 | Con sfera spianata | Denominazione | Staffa di bloccaggio |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A=altezza(mm)
B1(mm)
B2=larghezza(mm)
B3(mm)
Ø sfera
D(mm)
E1(mm)
E2(mm)
F(kN)
per vite
H(mm)
K(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali