Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04371-410 |
04371-412 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale (N) | A=Lunghezza maniglia (mm) | D=filettatura (mm) | D1=Diametro (mm) | F (kN) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | P (mm) | R (mm) | SW (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.53 € | 1 | 4 giorni | 130 | 65 | M10 | 25 | 6.1 | 72 | 79 | 67 | 65.1 | 12 | 13 | 10 | 25 | 40 | 19 | 0.4200 | ||
184.19 € | 1 | 4 giorni | 170 | 80 | M12 | 32 | 8.7 | 88 | 96 | 82 | 80.9 | 18 | 18 | 12 | 30 | 50 | 27 | 0.8700 |
Loading...
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 100–1000 | Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | Trattata termicamente e brunita | Materiale dei componenti | Zinco |
Colore dei componenti | Arancio puro RAL 2004 | Versione 1 | Con collare | Versione 2 | Con moltiplicatore della forza di serraggio |
Denominazione | Staffa verticale | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Forza manuale(N)
A=Lunghezza maniglia(mm)
D=filettatura(mm)
D1=Diametro(mm)
F(kN)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
P(mm)
R(mm)
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali