Morsa girevole idraulica compatta, azione doppia / singola con ritorno a molla, Forma C, con filettatura (04368) (Codici componente)

Morsa girevole idraulica compatta, azione doppia / singola con ritorno a molla, Forma C, con filettatura (04368)
· Struttura compatta

· Numerose varianti

· Accesso al pezzo senza collisioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04368-14062306190100
04368-14062306190200
04368-14081306190100
04368-14081306190200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Tipo di stampo H6
(mm)
H7
(mm)
Direzione di rotazione Peso (ERP)
(kg)

425.04 €

1 4 giorni 6Ad azione singola610A destra0.2500

425.04 €

1 4 giorni 6Ad azione singola610A sinistra0.2500

433.32 €

1 4 giorni 8A doppia azione88A destra0.2700

433.32 €

1 4 giorni 8A doppia azione88A sinistra0.2700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale Brunito Forma C Versione 1 Compatto
Versione 2 Idraulico Tipo di attacco Canali forati D(mm) 10
D3(mm) 24.5 D4(mm) 25 Flusso di volume massimo(cm³/s) 2.5
G(mm) M28x1,5 H(mm) 110 H1(mm) 103
H2(mm) 91 H3(mm) 70 H4(mm) 58
H8(mm) 12 H9(mm) 11.5 Denominazione Staffa girevole
L8(mm) 36 Fabbisogno di olio / corsa(cm³) 1.2 Diametro del pistone 14
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico