Tenditore CNC larghezza ganascia 125 mm (41091) (Codici componente)

Tenditore CNC larghezza ganascia 125 mm (41091)
· Per diversi compiti di serraggio

· Ampio campo di serraggio grazie alle ganasce di supporto a gradini

· Preimpostazione rapida del campo di serraggio mediante perni di fissaggio

· Precisione di ripetibilità uguale / inferiore di 0,01 mm

· Temprato e rettificato su tutti i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41091-125470

Codice componente
41091-125470
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3,251.28 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da cementazione
Denominazione Morsa di serraggio nc Versione 1 Meccanico Versione 2 Temprato
Colore principale Rettificato B=larghezza(mm) 125 H Intervallo di serraggio 0-239
L=lunghezza(mm) 470 L1(mm) 115 L2(mm) 300
L3(mm) 280 L4(mm) 150 L5(mm) 564
RoHS Peso (ERP)(kg) 38.0000

Si trova sulla pagina di Tenditore CNC larghezza ganascia 125 mm (41091), il codice articolo è il seguente: 41091-125470.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41091-125470.

Supporto tecnico