Morsa autocentrante larghezza ganascia 80-125 mm (41102) (Codici componente)

Morsa autocentrante larghezza ganascia 80-125 mm (41102)
· Azionamento meccanico

· Automatizzabile: Supporto per sistemi di movimentazione

· Flessibile nel fissaggio

· Compatibili con sistemi di bloccaggio a punto zero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41102-080200
41102-125315
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1,312.38 €

1 4 giorni 8050h7162006-10166-16152125.5000

2,368.08 €

1 4 giorni 12562h7173156-18894-276661416.5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da cementazione
Denominazione Dispositivo centrico di serraggio Versione 1 Per sistemi di serraggio a punto zero Versione 2 Temprato
Colore principale Rettificato RoHS

Supporto tecnico