Staffa di fissaggio laterale (04562) (Codici componente)

Staffa di fissaggio laterale (04562)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Serraggio e tenuta del pezzo premuto in una singola fase di lavoro

· Bussole di centraggio temprate per il posizionamento

· I perni filettati impediscono lo slittamento all'indietro durante la procedura di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04562-112
04562-212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F=forza di fissaggio
(N)
F1
(N)
Azionamento Utilizzo Sistema di fissaggio Peso (ERP)
(kg)

460.46 €

1 4 giorni 250005000VitePezzo grezzo e lavoratoForo oblungo2.6550

303.49 €

1 4 giorni 225004500---2.3440

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale componenti Acciaio Articolo Staffa di fissaggio laterale
Corpo con finitura superficiale Brunito Superficie componente Temprato Coppia di serraggio della vite C1(Nm) 30
RoHS

Supporto tecnico