Morsetti eccentrici in acciaio con leva di serraggio Forma A (04431-12) (Codici componente)

Morsetti eccentrici in acciaio con leva di serraggio Forma A (04431-12)
· Design compatto

· Serraggio facile e veloce dei componenti

· Serraggio senza attrezzi con leva di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04431-12-080
04431-12-100
04431-12-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=diametro
(mm)
D1=Filettatura D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Corsa S
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
Coppia di serraggio consigliata
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

41.36 €

1 4 giorni 7.112M81061291.58.568.2252.22.50.31.20.0158

42.50 €

1 4 giorni 8.314M1012715111.81079.5302.530.530.0300

43.64 €

1 4 giorni 9.516M1214818132.212810.9402.95.50.760.0510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale Brunito Forma A
Tipo di stampo Senza piastra di serraggio Articolo Morsetto eccentrico Versione 1 Con leva di serraggio
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico