Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale, carico medio (21085-01) (Codici componente)

Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale, carico medio (21085-01)
· Per operazioni di regolazione e posizionamento a motore

· Adatte al funzionamento a secco

· Massima precisione di rotazione radiale

· Azionamento a motore opzionale con o senza comando integrato

· Software di programmazione gratuito disponibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21085-01-10120
21085-01-101211
21085-01-101212
21085-01-101213
21085-01-101214
21085-01-101221
21085-01-101222
21085-01-101223
21085-01-101224
21085-01-45120
21085-01-451211
21085-01-451212
21085-01-451213
21085-01-451214
21085-01-451221
21085-01-451222
21085-01-451223
21085-01-451224
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Tipo di stampo Rapporto di trasmissione Peso (ERP)
(kg)

1,902.52 €

1 4 giorni ASenza motore10:11.4050

2,045.13 €

1 4 giorni BCon motore passo-passo10:11.8200

2,045.13 €

1 4 giorni BCon motore passo-passo10:11.8200

2,045.13 €

1 4 giorni BCon motore passo-passo10:11.8200

2,045.13 €

1 4 giorni BCon motore passo-passo10:11.8200

2,749.68 €

1 4 giorni CMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato10:11.8950

2,749.68 €

1 4 giorni CMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato10:11.8950

2,749.68 €

1 4 giorni CMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato10:11.8950

2,749.68 €

1 4 giorni CMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato10:11.8950

1,902.52 €

1 4 giorni ASenza motore45:11.5050

2,045.13 €

1 4 giorni BCon motore passo-passo45:11.8740

2,045.13 €

1 4 giorni BCon motore passo-passo45:11.8200

2,045.13 €

1 4 giorni BCon motore passo-passo45:11.8200

2,045.13 €

1 4 giorni BCon motore passo-passo45:11.8200

2,749.68 €

1 4 giorni CMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato45:11.8950

2,749.68 €

1 4 giorni CMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato45:11.8950

2,749.68 €

1 4 giorni CMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato45:11.8950

2,749.68 €

1 4 giorni CMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato45:11.8950

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo tavola Tipo rotondo Misura tavola (gamma selezionabile) Fino a 40mm Materiale Alluminio
H=Altezza(mm) 56 L(mm) 99 Materiale componenti Acciaio inox
Denominazione Tavola di posizionamento circolare Superficie corpo base Anodizzato Versione 1 Versione lunga
D2(mm) 79.8 D3(mm) 60 D4(mm) 23H7
D5(mm) M6 D6(mm) M4 D7(mm) 30
D8(mm) 38.01H7 L1(mm) 31 F1(N) 600
F2(N) 600 F3(N) 300 H1(mm) 36
H2(mm) 13 M1(Nm) 3 M2(Nm) 3
Dimensioni 12 RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico