Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura esterna, parti metalliche in acciaio inox, finitura strutturata opaca (06461) (Codici componente)

Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura esterna, parti metalliche in acciaio inox, finitura strutturata opaca (06461)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Tappo di protezione contro polvere e sporco

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06461-9206181X15
06461-9206181X20
06461-9206181X25
06461-9206181X30
06461-9206181X40
06461-9206181X50
06461-9206181X60
06461-9206182X15
06461-9206182X20
06461-9206182X25
06461-9206182X30
06461-9206182X40
06461-9206182X50
06461-9206182X60
06461-9206183X15
06461-9206183X20
06461-9206183X25
06461-9206183X30
06461-9206183X40
06461-9206183X50
06461-9206183X60
06461-9206184X15
06461-9206184X20
06461-9206184X25
06461-9206184X30
06461-9206184X40
06461-9206184X50
06461-9206184X60
06461-9206185X15
06461-9206185X20
06461-9206185X25
06461-9206185X30
06461-9206185X40
06461-9206185X50
06461-9206185X60
06461-9206186X15
06461-9206186X20
06461-9206186X25
06461-9206186X30
06461-9206186X40
06461-9206186X50
06461-9206186X60
06461-9206187X15
06461-9206187X20
06461-9206187X25
06461-9206187X30
06461-9206187X40
06461-9206187X50
06461-9206187X60
06461-9206188X15
06461-9206188X20
06461-9206188X25
06461-9206188X30
06461-9206188X40
06461-9206188X50
06461-9206188X60
06461-9208181X15
06461-9208181X20
06461-9208181X25
06461-9208181X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti Peso (ERP)
(kg)

13.77 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5152M6200.0908

13.77 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5202M6200.0870

13.77 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5252M6200.0908

13.77 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5302M6200.0937

14.64 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5402M6200.0961

14.64 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5502M6200.0969

14.64 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5602M6200.0983

13.77 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5152M6200.0908

13.77 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5202M6200.0870

13.77 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5252M6200.0908

13.77 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5302M6200.0937

14.64 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5402M6200.0961

14.64 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5502M6200.0969

14.64 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5602M6200.0983

13.77 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5152M6200.0908

13.77 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5202M6200.0870

13.77 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5252M6200.0908

13.77 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5302M6200.0937

14.64 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5402M6200.0961

14.64 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5502M6200.0969

14.64 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5602M6200.0983

13.77 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5152M6200.0908

13.77 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5202M6200.0870

13.77 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5252M6200.0908

13.77 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5302M6200.0937

14.64 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5402M6200.0961

14.64 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5502M6200.0969

14.64 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5602M6200.0983

13.77 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5152M6200.0908

13.77 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5202M6200.0870

13.77 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5252M6200.0908

13.77 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5302M6200.0937

14.64 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5402M6200.0961

14.64 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5502M6200.0969

14.64 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5602M6200.0983

13.77 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5152M6200.0908

13.77 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5202M6200.0870

13.77 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5252M6200.0908

13.77 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5302M6200.0937

14.64 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5402M6200.0961

14.64 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5502M6200.0969

14.64 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5602M6200.0983

13.77 €

1 4 giorni 65Grigio luce RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.5152M6200.0908

13.77 €

1 4 giorni 65Grigio luce RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.5202M6200.0870

13.77 €

1 4 giorni 65Grigio luce RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.5252M6200.0908

13.77 €

1 4 giorni 65Grigio luce RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.5302M6200.0937

14.64 €

1 4 giorni 65Grigio luce RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.5402M6200.0961

14.64 €

1 4 giorni 65Grigio luce RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.5502M6200.0969

14.64 €

1 4 giorni 65Grigio luce RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.5602M6200.0983

13.77 €

1 4 giorni 65Grigio finestra RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.5152M6200.0908

13.77 €

1 4 giorni 65Grigio finestra RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.5202M6200.0870

13.77 €

1 4 giorni 65Grigio finestra RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.5252M6200.0908

13.77 €

1 4 giorni 65Grigio finestra RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.5302M6200.0937

14.64 €

1 4 giorni 65Grigio finestra RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.5402M6200.0961

14.64 €

1 4 giorni 65Grigio finestra RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.5502M6200.0969

14.64 €

1 4 giorni 65Grigio finestra RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.5602M6200.0983

13.77 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5152M8200.0922

13.77 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5202M8200.0940

13.77 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5252M8200.0960

13.77 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5302M8200.0971

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Maniglia a leva Corpo con finitura superficiale Finitura opaca Componente di finitura superficiale Grezzo
Versione 1 Con tappo di protezione Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico