Maniglia a leva con filettatura interna, inch (06450) (Codici componente)

Maniglia a leva con filettatura interna, inch (06450)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06450-0A02
06450-0A03
06450-0A027
06450-0A12
06450-0A13
06450-0A22
06450-0A23
06450-0A127
06450-0A227
06450-0AD2
06450-0AD3
06450-0AD27
06450-0AE2
06450-0AE3
06450-0AE27
06450-1A02
06450-1A03
06450-1A027
06450-1A12
06450-1A13
06450-1A22
06450-1A23
06450-1A127
06450-1A227
06450-1AE2
06450-1AE3
06450-1AE27
06450-2A22
06450-2A23
06450-2A32
06450-2A33
06450-2A227
06450-2A327
06450-3A32
06450-3A33
06450-3A42
06450-3A43
06450-3A327
06450-3A427
06450-4A42
06450-4A43
06450-4A52
06450-4A53
06450-4A427
06450-4A527
06450-5A52
06450-5A53
06450-5A62
06450-5A63
06450-5A527
06450-5A627
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

7.81 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.53033010-249160.0304

7.81 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.53033010-249160.0302

7.81 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 300337710131424.5414.53033010-249160.0301

7.81 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.53033010-329160.0304

7.81 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.53033010-329160.0302

7.81 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303301/4-209160.0304

7.81 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303301/4-209160.0302

7.81 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 300337710131424.5414.53033010-329160.0301

7.81 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 300337710131424.5414.5303301/4-209160.0301

7.81 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303306-329160.0010

7.81 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303306-329160.0309

7.81 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 300337710131424.5414.5303306-329160.0360

7.81 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303308-329160.0307

7.81 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303308-329160.0307

7.81 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 300337710131424.5414.5303308-329160.0360

7.81 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.53134110-249160.0314

7.81 €

1 4 giorni 40Argento metallizzato47710131424.5414.53134110-249160.0314

7.81 €

1 4 giorni 40Rosso rubino RAL 300347710131424.5414.53134110-249160.0400

7.81 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.53134110-329160.0331

7.81 €

1 4 giorni 40Argento metallizzato47710131424.5414.53134110-329160.0329

7.81 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.5313411/4-209160.0305

7.81 €

1 4 giorni 40Argento metallizzato47710131424.5414.5313411/4-209160.0305

7.81 €

1 4 giorni 40Rosso rubino RAL 300347710131424.5414.53134110-329160.0400

7.81 €

1 4 giorni 40Rosso rubino RAL 300347710131424.5414.5313411/4-209160.0323

7.81 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.5313418-329160.0315

7.81 €

1 4 giorni 40Argento metallizzato47710131424.5414.5313418-329160.0337

7.81 €

1 4 giorni 40Rosso rubino RAL 300347710131424.5414.5313418-329160.0400

9.85 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.521/4-2012200.0784

9.85 €

1 4 giorni 65Argento metallizzato74.59.513.518.51928.56.517.542.545.521/4-2012200.0825

9.85 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.525/16-1812200.0764

9.85 €

1 4 giorni 65Argento metallizzato74.59.513.518.51928.56.517.542.545.525/16-1812200.0803

9.85 €

1 4 giorni 65Rosso rubino RAL 300374.59.513.518.51928.56.517.542.545.521/4-2012200.0829

9.85 €

1 4 giorni 65Rosso rubino RAL 300374.59.513.518.51928.56.517.542.545.525/16-1812200.0817

10.79 €

1 4 giorni 80Arancio puro RAL 2004911116212237102454.558.535/16-1814220.1278

10.79 €

1 4 giorni 80Argento metallizzato911116212237102454.558.535/16-1814220.1357

10.79 €

1 4 giorni 80Arancio puro RAL 2004911116212237102454.558.533/8-1614220.1259

10.79 €

1 4 giorni 80Argento metallizzato911116212237102454.558.533/8-1614220.1311

10.79 €

1 4 giorni 80Rosso rubino RAL 3003911116212237102454.558.535/16-1814220.1300

10.79 €

1 4 giorni 80Rosso rubino RAL 3003911116212237102454.558.533/8-1614220.1286

12.60 €

1 4 giorni 95Arancio puro RAL 200410913192727.54310276367.543/8-1617240.2054

12.60 €

1 4 giorni 95Argento metallizzato10913192727.54310276367.543/8-1617240.2010

12.60 €

1 4 giorni 95Arancio puro RAL 200410913192727.54310276367.541/2-1317240.1961

12.60 €

1 4 giorni 95Argento metallizzato10913192727.54310276367.541/2-1317240.2780

12.60 €

1 4 giorni 95Rosso rubino RAL 300310913192727.54310276367.543/8-1617240.2062

12.60 €

1 4 giorni 95Rosso rubino RAL 300310913192727.54310276367.541/2-1317240.2019

15.77 €

1 4 giorni 110Arancio puro RAL 200412615233132491231.57377.551/2-1323260.4210

15.77 €

1 4 giorni 110Argento metallizzato12615233132491231.57377.551/2-1323260.4210

15.77 €

1 4 giorni 110Arancio puro RAL 200412615233132491231.57377.555/8-1123260.4070

15.77 €

1 4 giorni 110Argento metallizzato12615233132491231.57377.555/8-1123260.3068

15.77 €

1 4 giorni 110Rosso rubino RAL 300312615233132491231.57377.551/2-1323260.3300

15.77 €

1 4 giorni 110Rosso rubino RAL 300312615233132491231.57377.555/8-1123260.3071

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Maniglia a leva Corpo con finitura superficiale Satinato Componente di finitura superficiale Brunito
Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS

Supporto tecnico