Maniglia a leva con filettatura interna, finitura strutturata opaca, inch (06450) (Codici componente)

Maniglia a leva con filettatura interna, finitura strutturata opaca, inch (06450)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06450-0A0181
06450-0A0182
06450-0A0183
06450-0A0184
06450-0A0185
06450-0A0186
06450-0A0187
06450-0A0188
06450-0A1181
06450-0A1182
06450-0A1183
06450-0A1184
06450-0A1185
06450-0A1186
06450-0A1187
06450-0A1188
06450-0A2181
06450-0A2182
06450-0A2183
06450-0A2184
06450-0A2185
06450-0A2186
06450-0A2187
06450-0A2188
06450-0AD181
06450-0AD182
06450-0AD183
06450-0AD184
06450-0AD185
06450-0AD186
06450-0AD187
06450-0AD188
06450-0AE181
06450-0AE182
06450-0AE183
06450-0AE184
06450-0AE185
06450-0AE186
06450-0AE187
06450-0AE188
06450-1A0181
06450-1A0182
06450-1A0183
06450-1A0184
06450-1A0185
06450-1A0186
06450-1A0187
06450-1A0188
06450-1A1181
06450-1A1182
06450-1A1183
06450-1A1184
06450-1A1185
06450-1A1186
06450-1A1187
06450-1A1188
06450-1A2181
06450-1A2182
06450-1A2183
06450-1A2184
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

7.81 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.53033010-249160.0300

7.81 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.53033010-249160.0300

7.81 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.53033010-249160.0300

7.81 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 302037710131424.5414.53033010-249160.0300

7.81 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 603237710131424.5414.53033010-249160.0300

7.81 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 501737710131424.5414.53033010-249160.0300

7.81 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 703537710131424.5414.53033010-249160.0300

7.81 €

1 4 giorni 30Grigio finestra RAL 704037710131424.5414.53033010-249160.0300

7.81 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.53033010-329160.0302

7.81 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.53033010-329160.0302

7.81 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.53033010-329160.0302

7.81 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 302037710131424.5414.53033010-329160.0302

7.81 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 603237710131424.5414.53033010-329160.0302

7.81 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 501737710131424.5414.53033010-329160.0302

7.81 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 703537710131424.5414.53033010-329160.0302

7.81 €

1 4 giorni 30Grigio finestra RAL 704037710131424.5414.53033010-329160.0302

7.81 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.5303301/4-209160.0294

7.81 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303301/4-209160.0294

7.81 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.5303301/4-209160.0294

7.81 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 302037710131424.5414.5303301/4-209160.0294

7.81 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 603237710131424.5414.5303301/4-209160.0294

7.81 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 501737710131424.5414.5303301/4-209160.0294

7.81 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 703537710131424.5414.5303301/4-209160.0294

7.81 €

1 4 giorni 30Grigio finestra RAL 704037710131424.5414.5303301/4-209160.0294

7.81 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.5303306-329160.0280

7.81 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303306-329160.0250

7.81 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.5303306-329160.0280

7.81 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 302037710131424.5414.5303306-329160.0280

7.81 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 603237710131424.5414.5303306-329160.0280

7.81 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 501737710131424.5414.5303306-329160.0280

7.81 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 703537710131424.5414.5303306-329160.0280

7.81 €

1 4 giorni 30Grigio finestra RAL 704037710131424.5414.5303306-329160.0280

7.81 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.5303308-329160.0288

7.81 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303308-329160.0288

7.81 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.5303308-329160.0288

7.81 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 302037710131424.5414.5303308-329160.0288

7.81 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 603237710131424.5414.5303308-329160.0288

7.81 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 501737710131424.5414.5303308-329160.0288

7.81 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 703537710131424.5414.5303308-329160.0288

7.81 €

1 4 giorni 30Grigio finestra RAL 704037710131424.5414.5303308-329160.0288

7.81 €

1 4 giorni 40Nero RAL 900547710131424.5414.53134110-249160.0314

7.81 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.53134110-249160.0314

7.81 €

1 4 giorni 40Giallo navone RAL 102147710131424.5414.53134110-249160.0314

7.81 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 302047710131424.5414.53134110-249160.0314

7.81 €

1 4 giorni 40Verde segnale RAL 603247710131424.5414.53134110-249160.0314

7.81 €

1 4 giorni 40Blu traffico RAL 501747710131424.5414.53134110-249160.0314

7.81 €

1 4 giorni 40Grigio luce RAL 703547710131424.5414.53134110-249160.0314

7.81 €

1 4 giorni 40Grigio finestra RAL 704047710131424.5414.53134110-249160.0314

7.81 €

1 4 giorni 40Nero RAL 900547710131424.5414.53134110-329160.0314

7.81 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.53134110-329160.0314

7.81 €

1 4 giorni 40Giallo navone RAL 102147710131424.5414.53134110-329160.0314

7.81 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 302047710131424.5414.53134110-329160.0314

7.81 €

1 4 giorni 40Verde segnale RAL 603247710131424.5414.53134110-329160.0314

7.81 €

1 4 giorni 40Blu traffico RAL 501747710131424.5414.53134110-329160.0314

7.81 €

1 4 giorni 40Grigio luce RAL 703547710131424.5414.53134110-329160.0314

7.81 €

1 4 giorni 40Grigio finestra RAL 704047710131424.5414.53134110-329160.0314

7.81 €

1 4 giorni 40Nero RAL 900547710131424.5414.5313411/4-209160.0325

7.81 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.5313411/4-209160.0325

7.81 €

1 4 giorni 40Giallo navone RAL 102147710131424.5414.5313411/4-209160.0325

7.81 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 302047710131424.5414.5313411/4-209160.0325

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Maniglia a leva Corpo con finitura superficiale Finitura opaca Componente di finitura superficiale Brunito
Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico