Maniglia a leva con filettatura esterna, inch (06460) (Codici componente)

Maniglia a leva con filettatura esterna, inch (06460)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06460-0A02X10
06460-0A02X15
06460-0A02X20
06460-0A02X25
06460-0A02X30
06460-0A02X35
06460-0A02X40
06460-0A02X45
06460-0A02X50
06460-0A03X10
06460-0A03X15
06460-0A03X20
06460-0A03X25
06460-0A03X30
06460-0A03X35
06460-0A03X40
06460-0A03X45
06460-0A03X50
06460-0A027X10
06460-0A027X15
06460-0A027X20
06460-0A027X25
06460-0A027X30
06460-0A027X35
06460-0A027X40
06460-0A027X45
06460-0A027X50
06460-0A12X10
06460-0A12X15
06460-0A12X20
06460-0A12X25
06460-0A12X30
06460-0A12X35
06460-0A12X40
06460-0A12X45
06460-0A12X50
06460-0A13X10
06460-0A13X15
06460-0A13X20
06460-0A13X25
06460-0A13X30
06460-0A13X35
06460-0A13X40
06460-0A13X45
06460-0A13X50
06460-0A22X10
06460-0A22X15
06460-0A22X20
06460-0A22X25
06460-0A22X30
06460-0A22X35
06460-0A22X40
06460-0A22X45
06460-0A22X50
06460-0A23X10
06460-0A23X15
06460-0A23X20
06460-0A23X25
06460-0A23X30
06460-0A23X35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti Peso (ERP)
(kg)

8.32 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303310010-24160.0326

8.32 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303315010-24160.0330

8.32 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303320010-24160.0338

8.32 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303325010-24160.0345

8.32 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303330010-24160.0349

9.05 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303335010-24160.0356

9.05 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303340010-24160.0370

9.05 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303345010-24160.0368

9.05 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303350010-24160.0380

8.32 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303310010-24160.0325

8.32 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303315010-24160.0333

8.32 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303320010-24160.0338

8.32 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303325010-24160.0344

8.32 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303330010-24160.0350

9.05 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303335010-24160.0355

9.05 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303340010-24160.0363

9.05 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303345010-24160.0377

9.05 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303350010-24160.0373

8.32 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 300337710131424.5414.5303310010-24160.0420

8.32 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 300337710131424.5414.5303315010-24160.0382

8.32 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 300337710131424.5414.5303320010-24160.0336

8.32 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 300337710131424.5414.5303325010-24160.0345

8.32 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 300337710131424.5414.5303330010-24160.0350

9.05 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 300337710131424.5414.5303335010-24160.0010

9.05 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 300337710131424.5414.5303340010-24160.0340

9.05 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 300337710131424.5414.5303345010-24160.0377

9.05 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 300337710131424.5414.5303350010-24160.0346

8.32 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303310010-32160.0326

8.32 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303315010-32160.0330

8.32 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303320010-32160.0338

8.32 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303325010-32160.0345

8.32 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303330010-32160.0349

9.05 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303335010-32160.0356

9.05 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303340010-32160.0370

9.05 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303345010-32160.0368

9.05 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303350010-32160.0380

8.32 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303310010-32160.0325

8.32 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303315010-32160.0333

8.32 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303320010-32160.0338

8.32 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303325010-32160.0344

8.32 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303330010-32160.0350

9.05 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303335010-32160.0355

9.05 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303340010-32160.0363

9.05 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303345010-32160.0377

9.05 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.5303350010-32160.0373

8.32 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530331001/4-20160.0326

8.32 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530331501/4-20160.0330

8.32 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530332001/4-20160.0338

8.32 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530332501/4-20160.0345

8.32 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530333001/4-20160.0349

9.05 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530333501/4-20160.0356

9.05 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530334001/4-20160.0370

9.05 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530334501/4-20160.0368

9.05 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530335001/4-20160.0380

8.32 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.530331001/4-20160.0325

8.32 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.530331501/4-20160.0333

8.32 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.530332001/4-20160.0338

8.32 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.530332501/4-20160.0344

8.32 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.530333001/4-20160.0350

9.05 €

1 4 giorni 30Argento metallizzato37710131424.5414.530333501/4-20160.0355

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Maniglia a leva Corpo con finitura superficiale Satinato Componente di finitura superficiale Brunito
Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS

Supporto tecnico