Maniglia a leva con filettatura esterna, non trattata, pollici (06460) (Codici componente)

Maniglia a leva con filettatura esterna, non trattata, pollici (06460)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06460-0A0008X10
06460-0A0008X15
06460-0A0008X20
06460-0A0008X25
06460-0A0008X30
06460-0A0008X35
06460-0A0008X40
06460-0A0008X45
06460-0A0008X50
06460-0A1008X10
06460-0A1008X15
06460-0A1008X20
06460-0A1008X25
06460-0A1008X30
06460-0A1008X35
06460-0A1008X40
06460-0A1008X45
06460-0A1008X50
06460-0A2008X10
06460-0A2008X15
06460-0A2008X20
06460-0A2008X25
06460-0A2008X30
06460-0A2008X35
06460-0A2008X40
06460-0A2008X45
06460-0A2008X50
06460-0AE008X10
06460-0AE008X15
06460-0AE008X20
06460-0AE008X25
06460-0AE008X30
06460-0AE008X35
06460-0AE008X40
06460-0AE008X45
06460-0AE008X50
06460-1A0008X10
06460-1A0008X15
06460-1A0008X20
06460-1A0008X25
06460-1A0008X30
06460-1A0008X35
06460-1A0008X40
06460-1A0008X45
06460-1A0008X50
06460-1A1008X10
06460-1A1008X15
06460-1A1008X20
06460-1A1008X25
06460-1A1008X30
06460-1A1008X35
06460-1A1008X40
06460-1A1008X45
06460-1A1008X50
06460-1A2008X10
06460-1A2008X15
06460-1A2008X20
06460-1A2008X25
06460-1A2008X30
06460-1A2008X35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti Peso (ERP)
(kg)

7.99 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.5303310010-24160.0324

7.99 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.5303315010-24160.0331

7.99 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.5303320010-24160.0345

7.99 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.5303325010-24160.0342

7.99 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.5303330010-24160.0349

8.69 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.5303335010-24160.0354

8.69 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.5303340010-24160.0363

8.69 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.5303345010-24160.0377

8.69 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.5303350010-24160.0373

7.99 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.5303310010-32160.0324

7.99 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.5303315010-32160.0331

7.99 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.5303320010-32160.0333

7.99 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.5303325010-32160.0342

7.99 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.5303330010-32160.0349

8.69 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.5303335010-32160.0354

8.69 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.5303340010-32160.0363

8.69 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.5303345010-32160.0377

8.69 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.5303350010-32160.0373

7.99 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530331001/4-20160.0324

7.99 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530331501/4-20160.0326

7.99 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530332001/4-20160.3270

7.99 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530332501/4-20160.0360

7.99 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530333001/4-20160.0349

8.69 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530333501/4-20160.0354

8.69 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530334001/4-20160.0387

8.69 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530334501/4-20160.0377

8.69 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530335001/4-20160.0406

7.99 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530331008-32160.0340

7.99 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530331508-32160.0340

7.99 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530332008-32160.0340

7.99 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530332508-32160.0340

7.99 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530333008-32160.0340

8.69 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530333508-32160.0340

8.69 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530334008-32160.0340

8.69 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530334508-32160.0340

8.69 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530335008-32160.0340

7.99 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313410110-24160.0344

7.99 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313415110-24160.0345

7.99 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313420110-24160.0345

7.99 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313425110-24160.0349

7.99 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313430110-24160.0370

8.69 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313435110-24160.0360

8.69 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313440110-24160.0364

8.69 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313445110-24160.0370

8.69 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313450110-24160.0374

7.99 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313410110-32160.0347

7.99 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313415110-32160.0351

7.99 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313420110-32160.0346

7.99 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313425110-32160.0123

7.99 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313430110-32160.0365

8.69 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313435110-32160.0371

8.69 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313440110-32160.0376

8.69 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313445110-32160.0382

8.69 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313450110-32160.0388

7.99 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531341011/4-20160.0361

7.99 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531341511/4-20160.0352

7.99 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531342011/4-20160.0380

7.99 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531342511/4-20160.0389

7.99 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531343011/4-20160.0396

8.69 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531343511/4-20160.0378

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Maniglia a leva Corpo con finitura superficiale Grezzo Componente di finitura superficiale Brunito
Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico