Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura interna, finitura satinata inch (06450) (Codici componente)

Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura interna, finitura satinata inch (06450)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Tappo di protezione contro polvere e sporco

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06450-92A21
06450-92A31
06450-93A31
06450-93A41
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

12.79 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

12.79 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.519326.517.542.545.525/16-1812200.0810

14.13 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.535/16-1814220.1320

14.13 €

1 4 giorni 80911116212241.5102454.558.533/8-1614220.1290

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Maniglia a leva Colore principale Nero RAL 9005 Corpo con finitura superficiale Satinato
Componente di finitura superficiale Brunito Versione 1 Con tappo di protezione Tipo di filettatura Filettatura interna
RoHS

Supporto tecnico