Maniglia a leva con filettatura esterna, parti metalliche in acciaio inox, finitura strutturata opaca, inch (06461) (Codici componente)

Maniglia a leva con filettatura esterna, parti metalliche in acciaio inox, finitura strutturata opaca, inch (06461)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06461-0A0181X10
06461-0A0181X15
06461-0A0181X20
06461-0A0181X25
06461-0A0182X10
06461-0A0182X15
06461-0A0182X20
06461-0A0182X25
06461-0A0183X10
06461-0A0183X15
06461-0A0183X20
06461-0A0183X25
06461-0A0184X10
06461-0A0184X15
06461-0A0184X20
06461-0A0184X25
06461-0A0185X10
06461-0A0185X15
06461-0A0185X20
06461-0A0185X25
06461-0A0186X10
06461-0A0186X15
06461-0A0186X20
06461-0A0186X25
06461-0A0187X10
06461-0A0187X15
06461-0A0187X20
06461-0A0187X25
06461-0A0188X10
06461-0A0188X15
06461-0A0188X20
06461-0A0188X25
06461-0A1181X10
06461-0A1181X15
06461-0A1181X20
06461-0A1181X25
06461-0A1182X10
06461-0A1182X15
06461-0A1182X20
06461-0A1182X25
06461-0A1183X10
06461-0A1183X15
06461-0A1183X20
06461-0A1183X25
06461-0A1184X10
06461-0A1184X15
06461-0A1184X20
06461-0A1184X25
06461-0A1185X10
06461-0A1185X15
06461-0A1185X20
06461-0A1185X25
06461-0A1186X10
06461-0A1186X15
06461-0A1186X20
06461-0A1186X25
06461-0A1187X10
06461-0A1187X15
06461-0A1187X20
06461-0A1187X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Componente di finitura superficiale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti Peso (ERP)
(kg)

11.90 €

1 4 giorni 30Nero RAL 9005Grezzo37710131424.5414.5303310010-24160.0328

11.90 €

1 4 giorni 30Nero RAL 9005Grezzo37710131424.5414.5303315010-24160.0333

11.90 €

1 4 giorni 30Nero RAL 9005Grezzo37710131424.5414.5303320010-24160.0338

11.90 €

1 4 giorni 30Nero RAL 9005Grezzo37710131424.5414.5303325010-24160.0344

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.5303310010-24160.0328

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.5303315010-24160.0333

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.5303320010-24160.0338

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.5303325010-24160.0344

11.90 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 1021Grezzo37710131424.5414.5303310010-24160.0328

11.90 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 1021Grezzo37710131424.5414.5303315010-24160.0333

11.90 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 1021Grezzo37710131424.5414.5303320010-24160.0338

11.90 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 1021Grezzo37710131424.5414.5303325010-24160.0344

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 3020Grezzo37710131424.5414.5303310010-24160.0328

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 3020Grezzo37710131424.5414.5303315010-24160.0333

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 3020Grezzo37710131424.5414.5303320010-24160.0338

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 3020Grezzo37710131424.5414.5303325010-24160.0344

11.90 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 6032Grezzo37710131424.5414.5303310010-24160.0328

11.90 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 6032Grezzo37710131424.5414.5303315010-24160.0333

11.90 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 6032Grezzo37710131424.5414.5303320010-24160.0338

11.90 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 6032Grezzo37710131424.5414.5303325010-24160.0344

11.90 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 5017Grezzo37710131424.5414.5303310010-24160.0328

11.90 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 5017Grezzo37710131424.5414.5303315010-24160.0333

11.90 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 5017Grezzo37710131424.5414.5303320010-24160.0338

11.90 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 5017Grezzo37710131424.5414.5303325010-24160.0344

11.90 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 7035Grezzo37710131424.5414.5303310010-24160.0328

11.90 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 7035Grezzo37710131424.5414.5303315010-24160.0333

11.90 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 7035Grezzo37710131424.5414.5303320010-24160.0338

11.90 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 7035Grezzo37710131424.5414.5303325010-24160.0344

11.90 €

1 4 giorni 30Grigio finestra RAL 7040Grezzo37710131424.5414.5303310010-24160.0328

11.90 €

1 4 giorni 30Grigio finestra RAL 7040Grezzo37710131424.5414.5303315010-24160.0333

11.90 €

1 4 giorni 30Grigio finestra RAL 7040Grezzo37710131424.5414.5303320010-24160.0338

11.90 €

1 4 giorni 30Grigio finestra RAL 7040Grezzo37710131424.5414.5303325010-24160.0344

11.90 €

1 4 giorni 30Nero RAL 9005Grezzo37710131424.5414.5303310010-32160.0340

11.90 €

1 4 giorni 30Nero RAL 9005Grezzo37710131424.5414.5303315010-32160.0333

11.90 €

1 4 giorni 30Nero RAL 9005Grezzo37710131424.5414.5303320010-32160.0338

11.90 €

1 4 giorni 30Nero RAL 9005Grezzo37710131424.5414.5303325010-32160.0344

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.5303310010-32160.0340

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.5303315010-32160.0333

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.5303320010-32160.0338

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.5303325010-32160.0344

11.90 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 1021Grezzo37710131424.5414.5303310010-32160.0250

11.90 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 1021Grezzo37710131424.5414.5303315010-32160.0333

11.90 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 1021Grezzo37710131424.5414.5303320010-32160.0338

11.90 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 1021Grezzo37710131424.5414.5303325010-32160.0344

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 3020Grezzo37710131424.5414.5303310010-32160.0340

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 3020Grezzo37710131424.5414.5303315010-32160.0333

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 3020Grezzo37710131424.5414.5303320010-32160.0338

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 3020Grezzo37710131424.5414.5303325010-32160.0344

11.90 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 6032Grezzo37710131424.5414.5303310010-32160.0250

11.90 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 6032Grezzo37710131424.5414.5303315010-32160.0333

11.90 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 6032Grezzo37710131424.5414.5303320010-32160.0338

11.90 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 6032Grezzo37710131424.5414.5303325010-32160.0344

11.90 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 5017Grezzo37710131424.5414.5303310010-32160.0250

11.90 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 5017Grezzo37710131424.5414.5303315010-32160.0333

11.90 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 5017Grezzo37710131424.5414.5303320010-32160.0338

11.90 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 5017Grezzo37710131424.5414.5303325010-32160.0344

11.90 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 7035Grezzo37710131424.5414.5303310010-32160.0250

11.90 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 7035Grezzo37710131424.5414.5303315010-32160.0333

11.90 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 7035Grezzo37710131424.5414.5303320010-32160.0338

11.90 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 7035Grezzo37710131424.5414.5303325010-32160.0344

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Maniglia a leva Corpo con finitura superficiale Finitura opaca Tipo di filettatura Filettatura esterna
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico