Maniglia a leva con filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox, finitura strutturata opaca (06451) (Codici componente)

Maniglia a leva con filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox, finitura strutturata opaca (06451)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06451-003181
06451-003182
06451-003183
06451-003184
06451-003185
06451-003186
06451-003187
06451-003188
06451-004181
06451-004182
06451-004183
06451-004184
06451-004185
06451-004186
06451-004187
06451-004188
06451-005181
06451-005182
06451-005183
06451-005184
06451-005185
06451-005186
06451-005187
06451-005188
06451-104181
06451-104182
06451-104183
06451-104184
06451-104185
06451-104186
06451-104187
06451-104188
06451-105181
06451-105182
06451-105183
06451-105184
06451-105185
06451-105186
06451-105187
06451-105188
06451-106181
06451-106182
06451-106183
06451-106184
06451-106185
06451-106186
06451-106187
06451-106188
06451-206181
06451-206182
06451-206183
06451-206184
06451-206185
06451-206186
06451-206187
06451-206188
06451-208181
06451-208182
06451-208183
06451-208184
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

8.90 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 302037710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 603237710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 501737710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 703537710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 giorni 30Grigio finestra RAL 704037710131424.5414.530330M39160.0309

8.90 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 302037710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 603237710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 501737710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 703537710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 giorni 30Grigio finestra RAL 704037710131424.5414.530330M49160.0306

8.90 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 302037710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 603237710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 501737710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 703537710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 giorni 30Grigio finestra RAL 704037710131424.5414.530330M59160.0301

8.90 €

1 4 giorni 40Nero RAL 900547710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 giorni 40Giallo navone RAL 102147710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 302047710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 giorni 40Verde segnale RAL 603247710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 giorni 40Blu traffico RAL 501747710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 giorni 40Grigio luce RAL 703547710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 giorni 40Grigio finestra RAL 704047710131424.5414.531341M49160.0338

8.90 €

1 4 giorni 40Nero RAL 900547710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 giorni 40Giallo navone RAL 102147710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 302047710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 giorni 40Verde segnale RAL 603247710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 giorni 40Blu traffico RAL 501747710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 giorni 40Grigio luce RAL 703547710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 giorni 40Grigio finestra RAL 704047710131424.5414.531341M59160.0328

8.90 €

1 4 giorni 40Nero RAL 900547710131424.5414.531341M69160.0324

8.90 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.531341M69160.0324

8.90 €

1 4 giorni 40Giallo navone RAL 102147710131424.5414.531341M69160.0324

8.90 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 302047710131424.5414.531341M69160.0324

8.90 €

1 4 giorni 40Verde segnale RAL 603247710131424.5414.531341M69160.0324

8.90 €

1 4 giorni 40Blu traffico RAL 501747710131424.5414.531341M69160.0324

8.90 €

1 4 giorni 40Grigio luce RAL 703547710131424.5414.531341M69160.0324

8.90 €

1 4 giorni 40Grigio finestra RAL 704047710131424.5414.531341M69160.0324

11.07 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 giorni 65Grigio luce RAL 703574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 giorni 65Grigio finestra RAL 704074.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0823

11.07 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0802

11.07 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0802

11.07 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0802

11.07 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0802

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Maniglia a leva Corpo con finitura superficiale Finitura opaca Componente di finitura superficiale Grezzo
Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico