Maniglia a leva in acciaio con filettatura esterna, finitura strutturata opaca, inch (06443) (Codici componente)

Maniglia a leva in acciaio con filettatura esterna, finitura strutturata opaca, inch (06443)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Vantaggio: elevata robustezza e resistenza grazie alla presenza di acciaio

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06443-1A0181X10
06443-1A0181X15
06443-1A0181X20
06443-1A0181X25
06443-1A0181X30
06443-1A0181X35
06443-1A0181X40
06443-1A0181X45
06443-1A0181X50
06443-1A0182X10
06443-1A0182X15
06443-1A0182X20
06443-1A0182X25
06443-1A0182X30
06443-1A0182X35
06443-1A0182X40
06443-1A0182X45
06443-1A0182X50
06443-1A0183X10
06443-1A0183X15
06443-1A0183X20
06443-1A0183X25
06443-1A0183X30
06443-1A0183X35
06443-1A0183X40
06443-1A0183X45
06443-1A0183X50
06443-1A0184X10
06443-1A0184X15
06443-1A0184X20
06443-1A0184X25
06443-1A0184X30
06443-1A0184X35
06443-1A0184X40
06443-1A0184X45
06443-1A0184X50
06443-1A0185X10
06443-1A0185X15
06443-1A0185X20
06443-1A0185X25
06443-1A0185X30
06443-1A0185X35
06443-1A0185X40
06443-1A0185X45
06443-1A0185X50
06443-1A0186X10
06443-1A0186X15
06443-1A0186X20
06443-1A0186X25
06443-1A0186X30
06443-1A0186X35
06443-1A0186X40
06443-1A0186X45
06443-1A0186X50
06443-1A0187X10
06443-1A0187X15
06443-1A0187X20
06443-1A0187X25
06443-1A0187X30
06443-1A0187X35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti Peso (ERP)
(kg)

13.15 €

1 4 giorni 40Nero RAL 900547710131424.5414.5313410110-24160.0400

13.15 €

1 4 giorni 40Nero RAL 900547710131424.5414.5313415110-24160.0404

13.15 €

1 4 giorni 40Nero RAL 900547710131424.5414.5313420110-24160.0410

13.15 €

1 4 giorni 40Nero RAL 900547710131424.5414.5313425110-24160.0416

13.15 €

1 4 giorni 40Nero RAL 900547710131424.5414.5313430110-24160.0422

13.50 €

1 4 giorni 40Nero RAL 900547710131424.5414.5313435110-24160.0428

13.50 €

1 4 giorni 40Nero RAL 900547710131424.5414.5313440110-24160.0434

13.50 €

1 4 giorni 40Nero RAL 900547710131424.5414.5313445110-24160.0443

13.50 €

1 4 giorni 40Nero RAL 900547710131424.5414.5313450110-24160.0451

13.15 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.5313410110-24160.0400

13.15 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.5313415110-24160.0404

13.15 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.5313420110-24160.0410

13.15 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.5313425110-24160.0416

13.15 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.5313430110-24160.0422

13.50 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.5313435110-24160.0428

13.50 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.5313440110-24160.0434

13.50 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.5313445110-24160.0443

13.50 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 200447710131424.5414.5313450110-24160.0451

13.15 €

1 4 giorni 40Giallo navone RAL 102147710131424.5414.5313410110-24160.0400

13.15 €

1 4 giorni 40Giallo navone RAL 102147710131424.5414.5313415110-24160.0404

13.15 €

1 4 giorni 40Giallo navone RAL 102147710131424.5414.5313420110-24160.0410

13.15 €

1 4 giorni 40Giallo navone RAL 102147710131424.5414.5313425110-24160.0416

13.15 €

1 4 giorni 40Giallo navone RAL 102147710131424.5414.5313430110-24160.0422

13.50 €

1 4 giorni 40Giallo navone RAL 102147710131424.5414.5313435110-24160.0428

13.50 €

1 4 giorni 40Giallo navone RAL 102147710131424.5414.5313440110-24160.0434

13.50 €

1 4 giorni 40Giallo navone RAL 102147710131424.5414.5313445110-24160.0443

13.50 €

1 4 giorni 40Giallo navone RAL 102147710131424.5414.5313450110-24160.0451

13.15 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 302047710131424.5414.5313410110-24160.0400

13.15 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 302047710131424.5414.5313415110-24160.0404

13.15 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 302047710131424.5414.5313420110-24160.0410

13.15 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 302047710131424.5414.5313425110-24160.0416

13.15 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 302047710131424.5414.5313430110-24160.0422

13.50 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 302047710131424.5414.5313435110-24160.0428

13.50 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 302047710131424.5414.5313440110-24160.0434

13.50 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 302047710131424.5414.5313445110-24160.0443

13.50 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 302047710131424.5414.5313450110-24160.0451

13.15 €

1 4 giorni 40Verde segnale RAL 603247710131424.5414.5313410110-24160.0400

13.15 €

1 4 giorni 40Verde segnale RAL 603247710131424.5414.5313415110-24160.0404

13.15 €

1 4 giorni 40Verde segnale RAL 603247710131424.5414.5313420110-24160.0410

13.15 €

1 4 giorni 40Verde segnale RAL 603247710131424.5414.5313425110-24160.0416

13.15 €

1 4 giorni 40Verde segnale RAL 603247710131424.5414.5313430110-24160.0422

13.50 €

1 4 giorni 40Verde segnale RAL 603247710131424.5414.5313435110-24160.0428

13.50 €

1 4 giorni 40Verde segnale RAL 603247710131424.5414.5313440110-24160.0434

13.50 €

1 4 giorni 40Verde segnale RAL 603247710131424.5414.5313445110-24160.0443

13.50 €

1 4 giorni 40Verde segnale RAL 603247710131424.5414.5313450110-24160.0451

13.15 €

1 4 giorni 40Blu traffico RAL 501747710131424.5414.5313410110-24160.0400

13.15 €

1 4 giorni 40Blu traffico RAL 501747710131424.5414.5313415110-24160.0404

13.15 €

1 4 giorni 40Blu traffico RAL 501747710131424.5414.5313420110-24160.0410

13.15 €

1 4 giorni 40Blu traffico RAL 501747710131424.5414.5313425110-24160.0416

13.15 €

1 4 giorni 40Blu traffico RAL 501747710131424.5414.5313430110-24160.0422

13.50 €

1 4 giorni 40Blu traffico RAL 501747710131424.5414.5313435110-24160.0428

13.50 €

1 4 giorni 40Blu traffico RAL 501747710131424.5414.5313440110-24160.0434

13.50 €

1 4 giorni 40Blu traffico RAL 501747710131424.5414.5313445110-24160.0443

13.50 €

1 4 giorni 40Blu traffico RAL 501747710131424.5414.5313450110-24160.0451

13.15 €

1 4 giorni 40Grigio luce RAL 703547710131424.5414.5313410110-24160.0400

13.15 €

1 4 giorni 40Grigio luce RAL 703547710131424.5414.5313415110-24160.0404

13.15 €

1 4 giorni 40Grigio luce RAL 703547710131424.5414.5313420110-24160.0410

13.15 €

1 4 giorni 40Grigio luce RAL 703547710131424.5414.5313425110-24160.0416

13.15 €

1 4 giorni 40Grigio luce RAL 703547710131424.5414.5313430110-24160.0422

13.50 €

1 4 giorni 40Grigio luce RAL 703547710131424.5414.5313435110-24160.0428

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio Denominazione Maniglia a leva
Corpo con finitura superficiale Finitura opaca Componente di finitura superficiale Brunito Tipo di filettatura Filettatura esterna
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico