Leve a camma in acciaio con filettatura interna, inch (04232) (Codici componente)

Leve a camma in acciaio con filettatura interna, inch (04232)
· Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi

· Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04232-15022A1
04232-15022A2
04232-25022A3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=Filettatura D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=altezza
(mm)
Misura Corsa S
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)
Peso (ERP)
(kg)

14.17 €

1 4 giorni 70.479.221.51510-3218.1914.52211.241200.0720

14.17 €

1 4 giorni 70.479.221.5151/4-2018.1914.52211.241200.0690

24.85 €

1 4 giorni 9610833.3245/16-1827.1111828.521.583500.2350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo camma Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio Denominazione Leva a camma
Codice acciaio 1.0401 Corpo con finitura superficiale Passivate blu Tipo di filettatura Filettatura interna
RoHS

Supporto tecnico