Leva di serraggio con filettatura interna, 20 gradi, inch (06370) (Codici componente)

Leva di serraggio con filettatura interna, 20 gradi, inch (06370)
· La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Forma: 20°

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06370-1A31
06370-1A41
06370-2A41
06370-2A51
06370-3A51
06370-3A61
06370-4A61
06370-4A71
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

23.27 €

1 4 giorni 881624251044.54.53758.549.515/16-1814220.0123

23.27 €

1 4 giorni 881624251044.54.53758.549.513/8-1614220.1640

28.88 €

1 4 giorni 1061928321251.55.54268.557.523/8-1617240.3134

28.88 €

1 4 giorni 1061928321251.55.54268.557.521/2-1317240.2520

35.05 €

1 4 giorni 128.52333321358647816531/2-1323260.4483

35.05 €

1 4 giorni 128.52333321358647816535/8-1123260.3790

41.29 €

1 4 giorni 128.53041321368.57.556.589.576.545/8-1127360.6770

41.29 €

1 4 giorni 128.53041321368.57.556.589.576.543/4-1027360.6948

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti Plastica Forma 20°
Grado 5.8 Denominazione Leva di serraggio Corpo con finitura superficiale Con rivestimento in plastica
A2(mm) 15 Sistema di fissaggio Filettatura interna RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico