Braccio tenditore per staffe girevoli (04366) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04366-03006010
04366-04007516
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Compatibile con Peso (ERP)
(kg)

100.71 €

1 4 giorni 3060451210M404366-...32320.1587

109.81 €

1 4 giorni 4075551616M504366-...45400.3443

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Braccio tenditore
Versione 1 Per staffa girevole RoHS

Supporto tecnico