Leve a camma con filettatura interna, inch (04232) (Codici componente)

Leve a camma con filettatura interna, inch (04232)
· Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi

· Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale

· Modello in acciaio o acciaio inox

· Colore: nero o rosso rubino

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04232-05011A0
04232-05011A1
04232-05011AE
04232-05014A0
04232-05014A1
04232-05014AE
04232-05111A0
04232-05111A1
04232-05111AE
04232-05114A0
04232-05114A1
04232-05114AE
04232-15011A1
04232-15011A2
04232-15014A1
04232-15014A2
04232-15111A1
04232-15111A2
04232-15114A1
04232-15114A2
04232-25011A3
04232-25014A3
04232-25111A3
04232-25114A3
04232-95011AD
04232-95011AE
04232-95014AD
04232-95014AE
04232-95111AD
04232-95111AE
04232-95114AD
04232-95114AE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Materiale dei componenti Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=Filettatura D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=altezza
(mm)
Misura Corsa S
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)
Peso (ERP)
(kg)

10.49 €

1 4 giorni 52.3AcciaioNero59.1181310-2415.4811.217012.51000.0180

10.49 €

1 4 giorni 52.3AcciaioNero59.1181310-3215.4811.217012.51000.0177

10.49 €

1 4 giorni 52.3AcciaioNero59.118138-3215.4811.217012.51000.0180

10.49 €

1 4 giorni 52.3AcciaioRosso rubino RAL 300359.1181310-2415.4811.217012.51000.0177

10.49 €

1 4 giorni 52.3AcciaioRosso rubino RAL 300359.1181310-3215.4811.217012.51000.0180

10.49 €

1 4 giorni 52.3AcciaioRosso rubino RAL 300359.118138-3215.4811.217012.51000.0161

14.97 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxNero59.1181310-2415.4811.217012.51000.0178

14.97 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxNero59.1181310-3215.4811.217012.51000.0175

14.97 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxNero59.118138-3215.4811.217012.51000.0215

14.97 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxRosso rubino RAL 300359.1181310-2415.4811.217012.51000.0177

14.97 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxRosso rubino RAL 300359.1181310-3215.4811.217012.51000.0180

14.97 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxRosso rubino RAL 300359.118138-3215.4811.217012.51000.0161

11.03 €

1 4 giorni 70.4AcciaioNero79.221.51510-3218.1914.52211.241200.0336

11.03 €

1 4 giorni 70.4AcciaioNero79.221.5151/4-2018.1914.52211.241200.0310

11.03 €

1 4 giorni 70.4AcciaioRosso rubino RAL 300379.221.51510-3218.1914.52211.241200.0323

11.03 €

1 4 giorni 70.4AcciaioRosso rubino RAL 300379.221.5151/4-2018.1914.52211.241200.0322

15.80 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxNero79.221.51510-3218.1914.52211.241200.0400

15.80 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxNero79.221.5151/4-2018.1914.52211.241200.0400

15.80 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxRosso rubino RAL 300379.221.51510-3218.1914.52211.241200.0323

15.80 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxRosso rubino RAL 300379.221.5151/4-2018.1914.52211.241200.0322

12.08 €

1 4 giorni 96AcciaioNero10833.3245/16-1827.1111828.521.583500.0952

12.08 €

1 4 giorni 96AcciaioRosso rubino RAL 300310833.3245/16-1827.1111828.521.583500.0988

17.29 €

1 4 giorni 96Acciaio inoxNero10833.3245/16-1827.1111828.521.583500.1200

17.29 €

1 4 giorni 96Acciaio inoxRosso rubino RAL 300310833.3245/16-1827.1111828.521.583500.0988

9.98 €

1 4 giorni 36.2AcciaioNero41.714.411.56-32126913911.5900.0103

9.98 €

1 4 giorni 36.2AcciaioNero41.714.411.58-32126913911.5900.0100

9.98 €

1 4 giorni 36.2AcciaioRosso rubino RAL 300341.714.411.56-32126913911.5900.0149

9.98 €

1 4 giorni 36.2AcciaioRosso rubino RAL 300341.714.411.58-32126913911.5900.0105

14.21 €

1 4 giorni 36.2Acciaio inoxNero41.714.411.56-32126913911.5900.0100

14.21 €

1 4 giorni 36.2Acciaio inoxNero41.714.411.58-32126913911.5900.0101

14.21 €

1 4 giorni 36.2Acciaio inoxRosso rubino RAL 300341.714.411.56-32126913911.5900.0149

14.21 €

1 4 giorni 36.2Acciaio inoxRosso rubino RAL 300341.714.411.58-32126913911.5900.0105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo camma Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Alluminio Denominazione Leva a camma Corpo con finitura superficiale Verniciato a polvere
Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS

Supporto tecnico