Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04368-30-25502 |
04368-30-40752 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | G | H (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | R1 (mm) | per diametro del pistone | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.51 € | 1 | 4 giorni | 20 | 16 | 9 | M10 | 16 | 10 | 64 | 75 | 50 | 16 | 16 | 9 | 25 | 0.2000 | ||
65.92 € | 1 | 4 giorni | 32 | 25 | 15 | M16 | 23 | 15 | 79 | 115 | 75 | 25 | 25 | 15 | 40 | 0.7000 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Forma | A | Tipo di stampo | Filettatura con vite di pressione |
Denominazione | Braccio tenditore | Corpo con finitura superficiale | Brunito | Versione 1 | Per staffa girevole |
Versione 2 | Idraulico | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
G
H(mm)
H4(mm)
H5(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
R1(mm)
per diametro del pistone
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali