Cuscinetto a rulli cilindrici FAG con gabbia (23820) (Codici componente)

Cuscinetto a rulli cilindrici FAG con gabbia (23820)
· Assorbimento di carichi radiali elevati

· Ideale per numeri di giri elevati

· Disponibile con supporto libero o cuscinetto di supporto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23820-001503511
23820-001704012
23820-002004714
23820-002505215
23820-003006216
23820-003507217
23820-004008018
23820-004508519
23820-005009020
23820-101503511
23820-101704012
23820-102004714
23820-102505215
23820-103006216
23820-103507217
23820-104008018
23820-104508519
23820-105009020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro interno
(Ø)
D1=Diametro esterno
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Forma Tipo di stampo Velocità limite g/min. R min.
(mm)
R1 min.
(mm)
KZZ.=Codice S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

50.29 €

1 4 giorni 1535111510010400NUSupporto libero220000.60.3NU-202-E-TVP21.60.0480

51.20 €

1 4 giorni 1740122080014600NUSupporto libero180000.60.3NU-203-E-TVP21.20.0698

52.50 €

1 4 giorni 2047143250024700NUSupporto libero1600010.6NU-204-E-TVP20.80.1140

59.60 €

1 4 giorni 2552153450027500NUSupporto libero1500010.6NU-205-E-TVP21.30.1350

65.88 €

1 4 giorni 3062164500036000NUSupporto libero1200010.6NU-206-E-TVP21.50.2070

77.35 €

1 4 giorni 3572175800048500NUSupporto libero100001.10.6NU-207-E-TVP20.70.3030

86.95 €

1 4 giorni 4080186300053000NUSupporto libero90001.11.1NU-208-E-TVP210.3666

96.71 €

1 4 giorni 4585197200063000NUSupporto libero85001.11.1NU-209-E-TVP210.4340

106.83 €

1 4 giorni 5090207500069000NUSupporto libero80001.11.1NU-210-E-TVP21.30.4900

53.79 €

1 4 giorni 1535111510010400NJSupporto del pezzo220000.60.3NJ-202-E-TVP21.60.0505

55.42 €

1 4 giorni 1740122080014600NJSupporto del pezzo180000.60.3NJ-203-E-TVP21.20.0713

58.83 €

1 4 giorni 2047143250024700NJSupporto del pezzo1600010.6NJ-204-E-TVP210.1170

63.02 €

1 4 giorni 2552153450027500NJSupporto del pezzo1500010.6NJ-205-E-TVP21.20.1400

72.93 €

1 4 giorni 3062164500036000NJSupporto del pezzo1200010.6NJ-206-E-TVP21.50.2130

84.77 €

1 4 giorni 3572175800048500NJSupporto del pezzo100001.10.6NJ-207-E-TVP20.70.3090

98.04 €

1 4 giorni 4080186300053000NJSupporto del pezzo90001.11.1NJ-208-E-TVP210.3890

106.18 €

1 4 giorni 4585197200063000NJSupporto del pezzo85001.11.1NJ-209-E-TVP21.90.4450

115.64 €

1 4 giorni 5090207500069000NJSupporto del pezzo80001.11.1NJ-210-E-TVP21.30.5030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Materiale corpo base Acciaio per cuscinetti volventi Materiale componenti Poliammide
Tipo di prodotto FAG Denominazione Cuscinetto a rulli cilindrici Versione 2 Con gabbia
RoHS

Supporto tecnico