Cuscinetto a sfere obliquo FAG a una corona (23805) (Codici componente)

Cuscinetto a sfere obliquo FAG a una corona (23805)
· Assorbimento di carichi radiali e assiali elevati

· Altamente caricabile assialmente grazie all'angolo fi pressione di 40°

· Ideale per numeri di giri elevati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23805-001003009
23805-001203210
23805-001503511
23805-001704012
23805-002004714
23805-002505215
23805-003006216
23805-003507217
23805-004008018
23805-004508519
23805-005009020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro interno
(φ)
D1=Diametro esterno
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità limite
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
KZZ.=Codice R min.
(mm)
R1 min. A
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

32.24 €

1 4 giorni 1030953003200026007200-B-TVP0.60.3130.0345

31.55 €

1 4 giorni 12321074002800035507201-B-TVP0.60.3140.0353

30.86 €

1 4 giorni 15351184002400044507202-B-TVP0.60.3160.0441

32.76 €

1 4 giorni 174012105002000057007203-B-TVP0.60.3180.0677

34.91 €

1 4 giorni 204714144001800078007204-B-TVP10.6210.1040

37.85 €

1 4 giorni 255215153001600090007205-B-TVP10.6240.1309

45.32 €

1 4 giorni 3062162170013000141007206-B-TVP10.6270.2046

55.53 €

1 4 giorni 3572172800011000190007207-B-TVP1.10.6310.2921

64.16 €

1 4 giorni 408018340009500235007208-B-TVP1.10.6340.3781

73.35 €

1 4 giorni 458519375008500270007209-B-TVP1.10.6370.4201

83.10 €

1 4 giorni 509020390008000285007210-B-TVP1.10.6390.4696

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto A sfere a contatto angolare (corona singola) Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Materiale corpo base Acciaio per cuscinetti volventi
Materiale componenti Poliammide Denominazione Cuscinetto a sfere obliquo Forma O
Tipo di stampo Aperto Tipo di prodotto FAG Versione 1 A una corona
Versione 2 Con gabbia α 40° RoHS

Supporto tecnico