Cuscinetto a sfere obliquo assiale in acciaio a doppia fila, con flangia, Forma C (23806-01) (Codici componente)

Cuscinetto a sfere obliquo assiale in acciaio a doppia fila, con flangia, Forma C (23806-01)
· Assorbimento di carichi radiali e assiali elevati

· Capacità di carico assiale elevata grazie all'angolo di contatto di 60°

· Ideale per numeri di giri elevati

· Pronto al montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23806-01-102006828
23806-01-102507528
23806-01-104010034
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro interno
(φ)
D1=Diametro esterno
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità limite
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
B2
(mm)
KZZ.=Codice D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
Rigidità assiale
(N/μm)
Rigidità torsionale
(Nm/mrad)
Momento di attrito del cuscinetto
(Nm)
Momento di inerzia
(kg.cm²)
Planarità
(μm)
Coppia di serraggio ghiera di precisione
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

304.87 €

1 4 giorni 20-0.00568-0.0128-0.2526000300047000192068-2RS34.5446.6536501400.30.2732180.5948

334.88 €

1 4 giorni 25-0.00575-0.0128-0.2527500260055000192575-2RS40.5496.6587502000.40.4862250.7179

429.30 €

1 4 giorni 40-0.005100-0.0134-0.254300018001010002540100-2RS58688.88010005500.72.262.5551.4200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto A sfere a contatto angolare (corona doppia) Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Materiale componenti Caucciù nitrilico
Denominazione Cuscinetto a sfere obliquo assiale Forma C Tipo di stampo Con 7 fori
Versione 1 In doppia fila Versione 2 Con flangia Superficie corpo base Rettificato
B1(mm) 3 R(mm) 0.3 R1(mm) 0.6
α 60° β 45° Gioco del cuscinetto radiale Pretensionato fino
Scostamento foro(μm) 0-5 Scostamento diametro esterno(μm) 0-10 Scostamento larghezza(μm) 0-250
M M6 RoHS

Supporto tecnico