Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23370-040008 |
23370-050010 |
23370-060010 |
23370-063510 |
23370-080014 |
23370-090014 |
23370-100017 |
23370-120017 |
23370-140020 |
23370-150020 |
23370-160023 |
23370-190025 |
23370-200028 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro interno (mm) | D1=Diametro esterno (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW=Apertura chiave (mm) | G | Coppia di serraggio max. (Nm) | Coppia trasmissibile T (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.98 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | 15 | 12.5 | 8 | M6x0.5 | 4 | 3 | 0.0040 | ||
23.98 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 15 | 12.5 | 10 | M8x0.5 | 5 | 4 | 0.0072 | ||
23.98 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | 15 | 12.5 | 10 | M8x0.5 | 8 | 7 | 0.0061 | ||
23.98 € | 1 | 4 giorni | 6.35 | 10 | 15 | 12.5 | 10 | M8x0.5 | 8 | 7 | 0.0059 | ||
25.90 € | 1 | 4 giorni | 8 | 14 | 22 | 19 | 17 | M12x1 | 15 | 14 | 0.0196 | ||
25.90 € | 1 | 4 giorni | 9 | 14 | 22 | 19 | 17 | M12x1 | 15 | 14 | 0.0177 | ||
28.99 € | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | 22 | 18.5 | 19 | M15x1 | 19 | 18 | 0.0273 | ||
31.74 € | 1 | 4 giorni | 12 | 17 | 22 | 18.5 | 19 | M15x1 | 19 | 18 | 0.0214 | ||
31.74 € | 1 | 4 giorni | 14 | 20 | 28 | 23 | 22 | M17x1 | 25 | 24 | 0.0371 | ||
31.74 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 28 | 23 | 22 | M17x1 | 25 | 24 | 0.0365 | ||
38.25 € | 1 | 4 giorni | 16 | 23 | 28 | 23 | 27 | M20x1 | 27 | 26 | 0.0539 | ||
42.32 € | 1 | 4 giorni | 19 | 25 | 28 | 23 | 27 | M22x1 | 30 | 29 | 0.0496 | ||
51.20 € | 1 | 4 giorni | 20 | 28 | 28 | 23 | 30 | M25x1 | 32 | 31 | 0.0710 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio inox | Denominazione | Calettatore albero-mozzo | RoHS | Sì |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
D=Diametro interno(mm)
D1=Diametro esterno(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW=Apertura chiave(mm)
G
Coppia di serraggio max.(Nm)
Coppia trasmissibile T(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali