Calettatori Forma F Forma costruttiva corta con anello assiale (23358) (Codici componente)

Calettatori Forma F Forma costruttiva corta con anello assiale (23358)
· Per coppie medio-alte

· Nessuno spostamento assiale

· Per diametro dell'albero compreso tra 19 e 85 mm

· Autocentrante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23358-1947
23358-2047
23358-2247
23358-2450
23358-2550
23358-2855
23358-3055
23358-3260
23358-3560
23358-3865
23358-4065
23358-4275
23358-4575
23358-4880
23358-5080
23358-5585
23358-6090
23358-6595
23358-70110
23358-75115
23358-80120
23358-85125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro interno
(mm)
D1=Diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN Pressione superficiale sull'albero P
(N/mm²)
Viti di serraggio numero Pressione superficiale sul mozzo P
(N/mm²)
Viti di serraggio Coppia di serraggio MS
(Nm)
Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm Peso (ERP)
(kg)

13.74 €

1 4 giorni 19475634172328282155 x M695172700.2906

13.74 €

1 4 giorni 20475634172328282155 x M695172800.2853

13.74 €

1 4 giorni 22475634172328281955 x M695173100.2708

13.74 €

1 4 giorni 24505934172328322156 x M6105174000.3029

13.83 €

1 4 giorni 25505934172328342106 x M6105174400.2961

14.31 €

1 4 giorni 28556434172328341956 x M6100174900.3502

15.19 €

1 4 giorni 30556434172328341856 x M6100175300.3336

16.96 €

1 4 giorni 32606934172328462108 x M6110177500.4023

17.72 €

1 4 giorni 35606934172328461858 x M6110178200.3727

18.08 €

1 4 giorni 38657434172328461908 x M6110178900.4331

18.20 €

1 4 giorni 40657434172328461858 x M6110179400.4114

24.26 €

1 4 giorni 42758441202733702407 x M81304116000.7302

24.61 €

1 4 giorni 45758441202733702257 x M81304117200.6833

26.92 €

1 4 giorni 48808941202733702347 x M81304117400.7765

26.92 €

1 4 giorni 50808941202733742057 x M81254118900.7461

29.71 €

1 4 giorni 55859441202733762108 x M81304124000.7991

31.51 €

1 4 giorni 60909941202733761858 x M81204126500.8513

37.03 €

1 4 giorni 659510441202733801959 x M81304131900.9112

50.31 €

1 4 giorni 70110119502432401302158 x M101358349101.6180

50.31 €

1 4 giorni 75115124502432401301958 x M101258351501.7150

58.39 €

1 4 giorni 80120129502432401301858 x M101208354901.8060

60.97 €

1 4 giorni 85125134502432401401959 x M101308366201.9100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Denominazione Calettatore Forma F
RoHS

Supporto tecnico