Calettatori Forma E Forma costruttiva corta (23356) (Codici componente)

Calettatori Forma E Forma costruttiva corta (23356)
· Per coppie medio-alte

· Per diametro dell'albero compreso tra 19 e 85 mm

· Montaggio interno possibile

· Autocentrante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23356-1947
23356-2047
23356-2247
23356-2450
23356-2550
23356-2855
23356-3055
23356-3260
23356-3560
23356-3865
23356-4065
23356-4275
23356-4575
23356-4880
23356-5080
23356-5585
23356-6090
23356-6595
23356-70110
23356-75115
23356-80120
23356-85125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro interno
(mm)
D1=Diametro esterno
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN Pressione superficiale sull'albero P
(N/mm²)
Viti di serraggio numero Pressione superficiale sul mozzo P
(N/mm²)
Viti di serraggio Coppia di serraggio MS
(Nm)
Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm Peso (ERP)
(kg)

13.94 €

1 4 giorni 194734172228312805 x M6120143550.2582

13.94 €

1 4 giorni 204734172228332805 x M6120143600.2529

13.94 €

1 4 giorni 224734172228332605 x M6125144000.2411

13.94 €

1 4 giorni 245034172228362456 x M6120144400.2723

14.24 €

1 4 giorni 255034172228362806 x M6140145600.2624

14.24 €

1 4 giorni 285534172228362506 x M6130146250.3156

14.82 €

1 4 giorni 305534172228362356 x M6130146500.2985

18.01 €

1 4 giorni 326034172228502908 x M6150149500.3658

18.13 €

1 4 giorni 356034172228502908 x M61501410500.3360

18.13 €

1 4 giorni 386534172228502508 x M61451411400.3970

18.13 €

1 4 giorni 406534172228502308 x M61451412000.3752

21.02 €

1 4 giorni 427541202533703057 x M81703520300.6714

22.26 €

1 4 giorni 457541202533702857 x M81703521800.6252

22.26 €

1 4 giorni 488041202433802707 x M81603523300.7142

22.59 €

1 4 giorni 508041202433852607 x M81603524300.6779

28.72 €

1 4 giorni 5585412024331002708 x M81753530500.7302

29.71 €

1 4 giorni 6090412024331002458 x M81653533500.7780

39.85 €

1 4 giorni 6595412024331102559 x M81753540800.8387

44.24 €

1 4 giorni 70110502429401602808 x M101807062801.5150

53.27 €

1 4 giorni 75115502429401602608 x M101707066801.6020

57.97 €

1 4 giorni 80120502429401602508 x M101707071301.6880

63.76 €

1 4 giorni 85125502429401802609 x M101807087501.7830

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Denominazione Calettatore Forma E
RoHS

Supporto tecnico