Calettatori Forma C con anello assiale (23352) (Codici componente)

Calettatori Forma C con anello assiale (23352)
· Adatto per coppie medio-alte

· Nessuno spostamento assiale

· Per diametro dell'albero compreso tra 19 e 85 mm

· Autocentrante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23352-1947
23352-2047
23352-2247
23352-2450
23352-2550
23352-2855
23352-3055
23352-3260
23352-3560
23352-3865
23352-4065
23352-4275
23352-4575
23352-4880
23352-5080
23352-5585
23352-6090
23352-6595
23352-70110
23352-75115
23352-80120
23352-85125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro interno
(mm)
D1=Diametro del gambo
(mm)
D2=Diametro flangia
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN Pressione superficiale sull'albero P
(N/mm²)
Viti di serraggio numero Pressione superficiale sul mozzo P
(N/mm²)
Viti di serraggio Coppia di serraggio MS
(Nm)
Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm X min.
(mm)
250 K min.
(mm)
280 K min.
(mm)
320 K min.
(mm)
400 K min.
(mm)
200 K min.
(mm)
Limite di elasticità Re (N/mm²) del materiale del mozzo K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400 Peso (ERP)
(kg)

20.40 €

1 4 giorni 19475345263139331806 x M67017320-------0.3919

20.40 €

1 4 giorni 20475345263139331706 x M6701733035747169648181 / 74 / 71 / 69 / 640.4205

20.40 €

1 4 giorni 22475345263139331556 x M67017370-------0.3598

21.03 €

1 4 giorni 24505645263139331406 x M67017400-------0.4095

21.80 €

1 4 giorni 25505645263139331356 x M6701742035777471678383 / 77 / 74 / 71 / 670.4331

23.23 €

1 4 giorni 28556145263139331206 x M66017470-------0.4776

23.23 €

1 4 giorni 30556145263139331156 x M6601750035817976728787 / 81 / 79 / 76 / 720.4866

25.79 €

1 4 giorni 32606645263139441408 x M67517710-------0.5479

25.79 €

1 4 giorni 35606645263139441308 x M6751778035928986819999 / 92 / 89 / 86 / 810.5594

27.57 €

1 4 giorni 38657145263139441208 x M67017850-------0.6006

28.07 €

1 4 giorni 40657145263139441108 x M670178903596939086103103 / 96 / 93 / 90 / 860.5941

34.98 €

1 4 giorni 42758155303647611306 x M870411270-------0.9920

34.98 €

1 4 giorni 45758155303647611206 x M87041136040113109105100121121 / 113 / 109 / 105 / 1001.0360

37.29 €

1 4 giorni 48808655303647811508 x M890411940-------1.0300

37.29 €

1 4 giorni 50808655303647811458 x M89041202040127123118111137137 / 127 / 123 / 118 / 1111.1060

42.21 €

1 4 giorni 55859155303647811308 x M885412220-------1.0780

45.72 €

1 4 giorni 60909655303647811208 x M88041243040137132128121146146 / 137 / 132 / 128 / 1211.2550

50.94 €

1 4 giorni 659510155303647811108 x M875412630-------1.2360

73.49 €

1 4 giorni 70110116724046621311258 x M1080834580-------2.4200

88.02 €

1 4 giorni 75115121724046621311158 x M1075834900-------2.6150

93.85 €

1 4 giorni 80120126724046621311108 x M1070835230-------2.7150

102.42 €

1 4 giorni 851251317240466216312510 X M1085836950-------2.9080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Denominazione Calettatore Forma C
RoHS

Supporto tecnico