Calettatori Forma A per mozzi a parete sottile (23350) (Codici componente)

Calettatori Forma A per mozzi a parete sottile (23350)
· Per coppie medie

· Nessuno spostamento assiale

· Per diametro dell'albero compreso tra 8 e 85 mm

· Autocentrante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23350-0815
23350-0916
23350-1016
23350-1118
23350-1218
23350-1423
23350-1524
23350-1624
23350-1826
23350-1927
23350-2028
23350-2232
23350-2434
23350-2534
23350-2839
23350-3041
23350-3243
23350-3547
23350-3850
23350-4053
23350-4255
23350-4559
23350-4862
23350-5065
23350-5571
23350-6077
23350-6584
23350-7090
23350-7595
23350-80100
23350-85106
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro interno
(mm)
D1=Diametro del gambo
(mm)
D2=Diametro flangia
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN Pressione superficiale sull'albero P
(N/mm²)
Viti di serraggio numero Pressione superficiale sul mozzo P
(N/mm²)
Viti di serraggio Coppia di serraggio MS
(Nm)
Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm X min.
(mm)
250 K min.
(mm)
280 K min.
(mm)
320 K min.
(mm)
400 K min.
(mm)
200 K min.
(mm)
Limite di elasticità Re (N/mm²) del materiale del mozzo K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400 Peso (ERP)
(kg)

19.25 €

1 4 giorni 815273012-2672304 x M4120430-------0.0556

19.25 €

1 4 giorni 916283114-2771704 x M4100434-------0.0656

19.40 €

1 4 giorni 1016283114-2771604 x M4100437-------0.0621

20.24 €

1 4 giorni 1118323114-27101804 x M4110551-------0.0811

20.44 €

1 4 giorni 1218323114-27101554 x M4110556-------0.0772

20.56 €

1 4 giorni 1423383114-27101404 x M485565-------0.1181

20.73 €

1 4 giorni 1524444216-36171803 x M611517110-------0.2215

21.13 €

1 4 giorni 1624444216-36171703 x M611517120-------0.2167

21.74 €

1 4 giorni 1826474418-38221804 x M613517180-------0.2608

21.90 €

1 4 giorni 1927484418-38221704 x M612517190-------0.2524

22.41 €

1 4 giorni 20284944183138211504 x M61151720030575451476464 / 57 / 54 / 51 / 470.2446

23.90 €

1 4 giorni 2232535125-45211154 x M68017230-------0.3361

24.04 €

1 4 giorni 2434555125-45211054 x M67517255-------0.3546

25.02 €

1 4 giorni 25345551253845211004 x M6751725530565451486262/ 56 / 54 / 51 / 480.3526

25.31 €

1 4 giorni 2839605125-45311105 x M68017370-------0.4193

25.99 €

1 4 giorni 30416251253845311256 x M6901747530716866607878 / 71 / 68 / 66 / 600.4329

26.92 €

1 4 giorni 3243645630-5031956 x M67517505-------0.4872

29.38 €

1 4 giorni 35476856304350421208 x M6901774030827875699090 / 82 / 78 / 75 /690.5651

31.99 €

1 4 giorni 3850715630-50421108 x M68517800-------0.5897

33.12 €

1 4 giorni 40537458324352531108 x M6851795030878380759494 / 87 / 83 / 80 / 750.6582

39.83 €

1 4 giorni 4255775832-52781058 x M68017995-------0.7059

44.30 €

1 4 giorni 45598572405764781308 x M8100411750351081039790119119 / 108 / 103 / 97 / 901.0290

49.51 €

1 4 giorni 4862877240-64781208 x M895411870-------1.0790

50.74 €

1 4 giorni 506591825062749711510 X M8904124303511911410899132132 / 119 / 114 / 108 / 991.2940

58.15 €

1 4 giorni 5571988250-749710510 X M880412670-------1.5150

70.67 €

1 4 giorni 607710382506774979510 X M87541292035125120115108137137 / 125 / 120 / 115 / 1081.6570

77.22 €

1 4 giorni 65841108250-74979010 X M870413160-------1.9140

105.11 €

1 4 giorni 709011910160-91123858 x M1070834330-------2.7400

123.87 €

1 4 giorni 759512610160-91142909 x M1075835310-------2.9600

136.97 €

1 4 giorni 8010013110665-9619011012 X M1085837580-------3.3100

147.12 €

1 4 giorni 8510613710665-9619010012 X M1080837990-------3.5400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Denominazione Calettatore Forma A
RoHS

Supporto tecnico