Riduttore a coppia conica con ingranaggi in plastica (22715) (Codici componente)

Riduttore a coppia conica con ingranaggi in plastica (22715)
· Durezza elevata

· Coefficiente di attrito basso

· Lunga durata utile

· Protezione efficace contro la rottura dei denti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22715-1210
22715-1215
22715-1220
22715-1225
22715-1230
22715-1235
22715-2210
22715-2215
22715-2220
22715-2225
22715-2230
22715-2235
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modulo Materiale componenti D=Diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Max. coppia
(Ncm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
R
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

42.27 €

1 4 giorni 1Poliossimetilene5h9124.83219.450158.31018.8460.0549

47.98 €

1 4 giorni 1.5Poliossimetilene8h9185.84528.47020291528.2590.1814

55.57 €

1 4 giorni 2Poliossimetilene10h622755359030732037.56110.3212

64.45 €

1 4 giorni 2.5Poliossimetilene12h62596541105351452546.8712.50.4941

73.35 €

1 4 giorni 3Poliossimetilene15h63097547.5120402503056.28150.7790

82.62 €

1 4 giorni 3.5Poliossimetilene18h633118554135454403565.79161.0840

49.58 €

1 4 giorni 1Polichetone5h9124.83219.450158.71018.8460.0600

57.24 €

1 4 giorni 1.5Polichetone8h9185.84528.4702030.41528.2590.1726

61.19 €

1 4 giorni 2Polichetone10h62275535903076.62037.56110.3243

69.06 €

1 4 giorni 2.5Polichetone12h6259654110535152.22546.8712.50.4933

78.48 €

1 4 giorni 3Polichetone15h63097547.512040262.53056.28150.7671

83.37 €

1 4 giorni 3.5Polichetone18h633118554135454623565.79161.0820

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di denti 16/16 Materiale corpo base Zinco Denominazione Coppia conica
n=Rapporto di trasmissione 1:1 RoHS

Supporto tecnico