Riduttore a coppia conica (22712) (Codici componente)

Riduttore a coppia conica (22712)
· Trasmissione di forza fluida e poco rumorosa

· Fissaggio semplice con viti

· 7 dimensioni della lunghezza lato da 32 a 60 mm

· Durata prevista: max. ca. 1.000 ore a pieno carico

· Alloggiamento incapsulato per evitare perdite di grasso ed esposizione alla polvere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22712-1832
22712-2035
22712-2442
22712-2646
22712-3053
22712-3256
22712-3560
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Max. coppia
(Nm)
S
(mm)
S1
(mm)
S2
(mm)
Carico sull'albero FR
(N)
Carico sull'albero FA
(N)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

165.81 €

1 4 giorni 6M3x83.1M3x10M3x6136.58.566.511183212230.35 / 0.1 / 0.05280.860602.10.0520

183.75 €

1 4 giorni 8M3x83.1M3x10M3x6167.51077.510203512250.75 / 0.3 / 0.15280.81001002.050.0817

193.21 €

1 4 giorni 10M4x84.1M4x10M4x8199128916244216302.5 / 1 / 0.54121.512012020.1430

196.13 €

1 4 giorni 12M5x84.1M4x10M4x821101391016264616334 / 1.5 / 0.754121.514014020.1900

203.04 €

1 4 giorni 12M5x84.1M4x10M4x8241115111116305316385 / 2 / 14121.52402402.10.2688

209.44 €

1 4 giorni 12M5x84.1M4x10M4x8281217121216325616408 / 3 / 1.54121.55505502.10.3326

220.87 €

1 4 giorni 12M5x84.1M4x10M4x8301317.513.5131635601642.510 / 4 / 24121.55505502.10.4160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Materiale componenti Acciaio Denominazione Coppia conica
Superficie corpo base Anodizzato Rapporto di trasmissione 1:1 Intervallo di regime n giri/min 100 / 500 / 1000
RoHS

Supporto tecnico