Ingranaggi conici in plastica, rapporto di trasmissione 1:4 stampati a iniezione, dentatura diritta, angolo di pressione 20° (22432) (Codici componente)

Ingranaggi conici in plastica, rapporto di trasmissione 1:4 stampati a iniezione, dentatura diritta, angolo di pressione 20° (22432)
· Durezza elevata

· Coefficiente di attrito basso

· Lunga durata utile

· Protezione efficace contro la rottura dei denti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22432-110140010
22432-110140040
22432-115140010
22432-115140040
22432-120140010
22432-120140040
22432-210140010
22432-210140040
22432-215140010
22432-215140040
22432-220140010
22432-220140040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modulo Numero di denti Larghezza
(mm)
Materiale corpo base D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
D3=Filettatura A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Max. coppia
(Ncm)
Peso (ERP)
(kg)

1.12 €

1 4 giorni 11017.7Poliossimetilene12107.9430.2-89.6-100.0010

4.37 €

1 4 giorni 14016.9Poliossimetilene414023.410-20.28.410.815.542.20.0125

1.68 €

1 4 giorni 1.51023.2Poliossimetilene181511.3541.5-12.211-34.50.0030

6.72 €

1 4 giorni 1.54021Poliossimetilene60.76030.412-25.212.312.819139.10.0316

2.87 €

1 4 giorni 21028.7Poliossimetilene23.72014653.5-1612.8-80.40.0061

11.55 €

1 4 giorni 24027Poliossimetilene81.28036.118-32.516.21724.4325.70.0617

1.35 €

1 4 giorni 11017.7Polichetone12107.9430.2-89.6-10.50.0008

5.33 €

1 4 giorni 14016.9Polichetone414023.410-20.28.410.815.544.30.0111

2.03 €

1 4 giorni 1.51023.2Polichetone181511.3541.5-12.211-36.20.0026

8.06 €

1 4 giorni 1.54021Polichetone60.76030.412-25.212.312.8191460.0277

3.46 €

1 4 giorni 21028.7Polichetone23.72014653.5-1612.8-84.40.0055

13.92 €

1 4 giorni 24027Polichetone81.28036.118-32.516.21724.43420.0980

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Ingranaggi conici dritti Denominazione Ruota conica Versione 1 Dritto
Rapporto di trasmissione 1:4 RoHS

Supporto tecnico