Ingranaggi conici in acciaio, rapporto di trasmissione 1:3 dentatura fresata, dritta, angolo di ingranamento 20° (22430) (Codici componente)

Ingranaggi conici in acciaio, rapporto di trasmissione 1:3 dentatura fresata, dritta, angolo di ingranamento 20° (22430)
· Angolo asse di 90°

· Per la trasmissione della coppia angolare nella costruzione di macchine e impianti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22430-010130015
22430-010130045
22430-015130015
22430-015130045
22430-020130015
22430-020130045
22430-025130015
22430-025130045
22430-030130015
22430-030130045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modulo Numero di denti Larghezza
(mm)
D3
(Ø)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

18.82 €

1 4 giorni 11516.6417.71513.332-7.19.3-0.0200

44.05 €

1 4 giorni 14517.1845.34525.3-227.110150.0900

20.33 €

1 4 giorni 1.51522.6826.522.519.346-10.511.7-0.0400

75.39 €

1 4 giorni 1.54529.61468.167.545.3-3710.520270.4000

36.60 €

1 4 giorni 21528.9835.43025.360-1414.2-0.1100

100.74 €

1 4 giorni 24532.11590.89045.3-421420290.6200

36.43 €

1 4 giorni 2.51534.61244.237.532.373-1815.9-0.2000

100.13 €

1 4 giorni 2.54539.720113.4112.560.3-521825361.2300

44.88 €

1 4 giorni 31541.315534540.388-2119.7-0.3500

123.30 €

1 4 giorni 34547.220136.113560.3-62213042.51.8300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Ingranaggi conici dritti Materiale Materiale acciaio per usi generici Denominazione Ruota conica
Superficie corpo base Grezzo Versione 1 Dritto Rapporto di trasmissione 1:3
RoHS

Supporto tecnico