Cremagliere in plastica, stampate, dentatura diritta, angolo di pressione 20° (22422) (Codici componente)

Cremagliere in plastica, stampate, dentatura diritta, angolo di pressione 20° (22422)
· Durezza elevata

· Coefficiente di attrito basso

· Lunga durata utile

· Protezione efficace contro la rottura dei denti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22422-10500404250
22422-10500406250
22422-10700606250
22422-11000909250
22422-11251011250
22422-11501212250
22422-12001511250
22422-13001915250
22422-20500404250
22422-20500406250
22422-20700606250
22422-21000909250
22422-21251011250
22422-21501212250
22422-22001511250
22422-23001915250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modulo B=Larghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1 H2
(mm)
Materiale corpo base Peso (ERP)
(kg)

1.79 €

1 4 giorni 0.544.543.4Poliossimetilene0.0053

2.03 €

1 4 giorni 0.5465.54.9Poliossimetilene0.0075

3.68 €

1 4 giorni 0.766.765.1Poliossimetilene0.0123

5.33 €

1 4 giorni 19986.8Poliossimetilene0.0248

6.75 €

1 4 giorni 1.2510119.758.3Poliossimetilene0.0358

8.24 €

1 4 giorni 1.5121210.58.75Poliossimetilene0.0427

13.44 €

1 4 giorni 215.41196.6Poliossimetilene0.0457

17.43 €

1 4 giorni 319.415128.5Poliossimetilene0.0758

2.15 €

1 4 giorni 0.544.543.4Polichetone0.0046

2.42 €

1 4 giorni 0.5465.54.9Polichetone0.0066

4.46 €

1 4 giorni 0.766.765.1Polichetone0.0107

6.42 €

1 4 giorni 19986.8Polichetone0.0218

8.16 €

1 4 giorni 1.2510119.758.3Polichetone0.0306

9.94 €

1 4 giorni 1.5121210.58.75Polichetone0.0379

16.17 €

1 4 giorni 215.41196.6Polichetone0.0397

20.99 €

1 4 giorni 319.415128.5Polichetone0.0696

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Cremagliera a sezione quadrata Lunghezza L(mm) 250 Versione 1 Dritto
Denominazione Cremagliera RoHS

Supporto tecnico