Cremagliere in acciaio dentatura temprata, dentatura dritta, angolo di pressione 20° (22421) (Codici componente)

Cremagliere in acciaio dentatura temprata, dentatura dritta, angolo di pressione 20° (22421)
· Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica

· Idoneo per un montaggio continuo

· Dentatura temprata a induzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22421-020200X1000
22421-020200X2000
22421-025250X1000
22421-025250X2000
22421-030300X1000
22421-030300X2000
22421-040400X1000
22421-040400X2000
22421-050500X1000
22421-050500X2000
22421-060600X1000
22421-060600X2000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modulo Lunghezza L
(mm)
Lunghezza (nominale) B=Larghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1 Peso (ERP)
(kg)

89.78 €

1 4 giorni 21005.3110002020182.8000

136.98 €

1 4 giorni 22004.3420002020185.6000

127.21 €

1 4 giorni 2.51005.311000252522.54.4000

216.76 €

1 4 giorni 2.52002.772000252522.58.0000

138.28 €

1 4 giorni 31008.4510003030275.3000

248.84 €

1 4 giorni 32007.4820003030279.6000

188.37 €

1 4 giorni 41005.3110004040366.0000

336.32 €

1 4 giorni 42010.62200040403611.0000

258.65 €

1 4 giorni 51005.31100050504517.5000

501.53 €

1 4 giorni 52010.62200050504535.0000

350.56 €

1 4 giorni 61017.88100060605425.2000

627.73 €

1 4 giorni 62016.9200060605450.4000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Cremagliera a sezione quadrata Materiale Materiale acciaio per usi generici Versione 1 Dritto
Versione 2 Quadrato Denominazione Cremagliera Superficie corpo base Cementato, non trattato
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico