Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
26186-03015 |
26186-03919 |
26186-04523 |
26186-05232 |
26186-06441 |
26186-06837 |
26186-07942 |
26186-08645 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. assorbimento di energia per corsa con sollecitazione costante (Nm) | Max. assorbimento di energia per corsa in caso di arresto di emergenza (Nm) | H=Altezza (mm) | D=Diametro esterno (mm) | D1 (mm) | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | L=Lunghezza filettatura (mm) | G=Filettatura | Corsa S (mm) | B (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 € | 1 | 4 giorni | 2.7 | 5.7 | 23 | 30 | 38 | 3 | 5 | M5 | 15 | 13 | 0.0084 | ||
20.08 € | 1 | 4 giorni | 6 | 18 | 30 | 39 | 50 | 3 | 5 | M5 | 19 | 19 | 0.0160 | ||
30.98 € | 1 | 4 giorni | 8.7 | 24 | 36 | 45 | 58 | 3 | 5 | M5 | 23 | 20 | 0.0186 | ||
32.73 € | 1 | 4 giorni | 11.7 | 20 | 42 | 52 | 68 | 3 | 5 | M5 | 32 | 34 | 0.0292 | ||
38.90 € | 1 | 4 giorni | 25 | 46 | 53 | 64 | 87 | 3 | 5 | M5 | 41 | 43 | 0.0563 | ||
47.50 € | 1 | 4 giorni | 66.5 | 98 | 56 | 68 | 88 | 3 | 5 | M5 | 37 | 46 | 0.0825 | ||
63.14 € | 1 | 4 giorni | 81.5 | 106 | 64 | 79 | 102 | 6 | 6 | M6 | 42 | 46 | 0.1123 | ||
78.16 € | 1 | 4 giorni | 124 | 206 | 69 | 86 | 109 | 6 | 6 | M6 | 45 | 51 | 0.1545 |
Loading...
Materiale corpo principale | Elastomero termoplastico in co-poliestere | Versione 1 | Ammortizzamento radiale, duro | Denominazione | Ammortizzatore strutturale |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Max. assorbimento di energia per corsa con sollecitazione costante(Nm)
Max. assorbimento di energia per corsa in caso di arresto di emergenza(Nm)
H=Altezza(mm)
D=Diametro esterno(mm)
D1(mm)
Coppia di serraggio delle viti(Nm)
L=Lunghezza filettatura(mm)
G=Filettatura
Corsa S(mm)
B(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali