Profili in alluminio 45x90 leggero tipo B (10157) (Codici componente)

Profili in alluminio 45x90 leggero tipo B (10157)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Compatibile con i sistemi di profili comuni

· Resistente ai graffi e protetto dalla corrosione

· Versatilità modulare grazie a una vasta gamma di accessori

· Temprato a caldo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10157-104590X1000

Codice componente
10157-104590X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

58.90 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 45 Misura profilato 45x90 Tipo di profilato Tipo rettangolare
L=Lunghezza(mm) 1000 H=Altezza(mm) 45 B=Larghezza(mm) 90
Versione 1 Leggero Versione 2 Tipo B Denominazione Profilato in alluminio
Superficie profilata(cm²) 11.29 Iy(cm⁴) 23.53 Larghezza cava(mm) 10
F1 max.(kN) 7 Tipo B Ix(cm⁴) 81.82
Wx(cm³) 18.18 Wy(cm³) 1.46 RoHS
Peso (ERP)(kg) 2.9440 Peso ca.(kg/m) 3.05

Si trova sulla pagina di Profili in alluminio 45x90 leggero tipo B (10157), il codice articolo è il seguente: 10157-104590X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10157-104590X1000.

Supporto tecnico