Profili in alluminio 90x90 leggero tipo B (10157) (Codici componente)

Profili in alluminio 90x90 leggero tipo B (10157)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Compatibile con i sistemi di profili comuni

· Resistente ai graffi e protetto dalla corrosione

· Versatilità modulare grazie a una vasta gamma di accessori

· Temprato a caldo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10157-109090X1000

Codice componente
10157-109090X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

115.46 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 90 Misura profilato 90x90 Tipo di profilato Quadrate
L=Lunghezza(mm) 1000 H=Altezza(mm) 90 B=Larghezza(mm) 90
Versione 1 Leggero Versione 2 Tipo B Denominazione Profilato in alluminio
Superficie profilata(cm²) 23.46 Iy(cm⁴) 210.5 Larghezza cava(mm) 10
F1 max.(kN) 12 Tipo B Ix(cm⁴) 210.5
Wx(cm³) 46.78 Wy(cm³) 46.78 RoHS
Peso (ERP)(kg) 6.1300 Peso ca.(kg/m) 6.34

Si trova sulla pagina di Profili in alluminio 90x90 leggero tipo B (10157), il codice articolo è il seguente: 10157-109090X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10157-109090X1000.

Supporto tecnico