Impugnature Forma C, inch (06360) (Codici componente)

Impugnature Forma C, inch (06360)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, industria del mobile, costruzioni metalliche

· Modello: acciaio o acciaio inox

· Universale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06360-4A2X35
06360-4A2X50
06360-4A2X65
06360-4A3X50
06360-4A3X65
06360-4A3X80
06360-4A3X100
06360-4A4X65
06360-4A4X80
06360-4A4X100
06360-4A4X125
06360-4A5X80
06360-4A5X100
06360-4A5X125
06360-4A5X160
06360-14A2X35
06360-14A2X50
06360-14A2X65
06360-14A3X50
06360-14A3X65
06360-14A3X80
06360-14A3X100
06360-14A4X65
06360-14A4X80
06360-14A4X100
06360-14A4X125
06360-14A5X80
06360-14A5X100
06360-14A5X125
06360-14A5X160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale maniglia Corpo con finitura superficiale D=Diametro D1=filettatura D2
(mm)
L=lunghezza albero
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Codice acciaio PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

6.82 €

1 4 giorni AcciaioBrunito81/4-2020359311.0715No0.0248

6.87 €

1 4 giorni AcciaioBrunito81/4-2020509311.0715No0.1000

6.96 €

1 4 giorni AcciaioBrunito81/4-2020659311.0715No0.0362

7.12 €

1 4 giorni AcciaioBrunito105/16-18255013381.0715No0.0301

7.41 €

1 4 giorni AcciaioBrunito105/16-18256513381.0715No0.0360

7.58 €

1 4 giorni AcciaioBrunito105/16-18258013381.0715No0.0714

8.10 €

1 4 giorni AcciaioBrunito105/16-182510013381.0715No0.0836

7.95 €

1 4 giorni AcciaioBrunito123/8-16306515461.0715No0.0613

8.17 €

1 4 giorni AcciaioBrunito123/8-16308015461.0715No0.1110

8.51 €

1 4 giorni AcciaioBrunito123/8-163010015461.0715No0.0834

10.03 €

1 4 giorni AcciaioBrunito123/8-163012515461.0715No0.1487

10.23 €

1 4 giorni AcciaioBrunito141/2-13358016531.0715No0.1129

10.25 €

1 4 giorni AcciaioBrunito141/2-133510016531.0715No0.1296

10.89 €

1 4 giorni AcciaioBrunito141/2-133512516531.0715No0.1514

11.05 €

1 4 giorni AcciaioBrunito141/2-133516016531.0715No0.2537

8.14 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo81/4-2020359311.43050.0250

8.46 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo81/4-2020509311.43050.0309

8.67 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo81/4-2020659311.43050.0368

8.46 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo105/16-18255013381.43050.0306

8.67 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo105/16-18256513381.43050.0363

9.49 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo105/16-18258013381.43050.0819

9.72 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo105/16-182510013381.43050.0841

9.23 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo123/8-16306515461.43050.0527

9.49 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo123/8-16308015461.43050.1130

9.72 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo123/8-163010015461.43050.1370

12.59 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo123/8-163012515461.43050.1511

10.39 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo141/2-13358016531.43050.1136

11.05 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo141/2-133510016531.43050.1308

12.59 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo141/2-133512516531.43050.1524

20.52 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo141/2-133516016531.43050.2560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Con barretta (Conica) Materiale dei componenti Resina termoindurente
Colore dei componenti Nero Forma C Tipo di stampo Impugnatura conica
Denominazione Maniglia di sostegno Componente di finitura superficiale Finitura lucida RoHS

Supporto tecnico