Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, Forma B, foro continuo, inch (06200) (Codici componente)

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, Forma B, foro continuo, inch (06200)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma B: foro passante

· Modello: burattato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06200-2CM
06200-2CN
06200-2CO
06200-2CP
06200-2CQ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

3.67 €

1 4 giorni 3220100.25120.0480

3.86 €

1 4 giorni 4025130.312140.0659

5.49 €

1 4 giorni 5032170.375180.1294

8.02 €

1 4 giorni 6340210.5200.2584

14.39 €

1 4 giorni 8050250.625250.4346

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Ghisa Materiale principale Ghisa grigia
Corpo con finitura superficiale Burattato DIN DIN 6336 Forma B
Denominazione Pomello a lobi Tipo di filettatura Foro calibrato RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico