Assi in acciaio inox per semicerniere (27869-15) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27869-15-06501

Codice componente
27869-15-06501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.89 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Componenti correlati L=Lunghezza(mm) 50 Materiale corpo principale Acciaio inox
Denominazione Asse Codice acciaio 1.4301 Corpo con finitura superficiale grezzo
Versione 1 per cerniera Versione 2 per profili in alluminio D=diametro(mm) 6
D1(mm) 10 L1(mm) 1 RoHS
PL Edelstahl Peso (ERP)(kg) 0.0120

Si trova sulla pagina di Assi in acciaio inox per semicerniere (27869-15), il codice articolo è il seguente: 27869-15-06501.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27869-15-06501.

Supporto tecnico