Chiusura a leva DIN 3133 (05530-05) (Codici componente)

Chiusura a leva DIN 3133 (05530-05)
· Tecnica di chiusura semplice per coperture, rivestimenti e container

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di serbatoi

· Possono essere fissati o sigillati per prevenire l'allentamento accidentale

· Modello: burattato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05530-05-350742

Codice componente
05530-05-350742
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.86 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Componenti correlati L=Lunghezza(mm) 70 Materiale corpo principale Acciaio inox
B=Larghezza(mm) 18 Denominazione Chiusura A Leva Tipo di prodotto standard
Codice acciaio 1.4301 Corpo con finitura superficiale burattato Versione 1 con staffa di fissaggio
Versione 2 foro avvitamento n.vis. A=Distanza dei fori 22 D=Foro di montaggio(mm) 3.5
H=Altezza(mm) 12 DIN DIN 3133 RoHS
PL Edelstahl Peso (ERP)(kg) 0.0444

Si trova sulla pagina di Chiusura a leva DIN 3133 (05530-05), il codice articolo è il seguente: 05530-05-350742.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05530-05-350742.

Supporto tecnico