Cerniere saldabili, Forma B (27885) (Codici componente)

Cerniere saldabili, Forma B (27885)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Materiale: acciaio profilato saldabile

· Lubrificabile tramite nipplo di lubrificazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27885-113080012
27885-116100012
27885-116120012
27885-118135012
27885-120150012
27885-120180012
27885-123200012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
B=Larghezza
(mm)
A=lunghezza
(mm)
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

8.00 €

1 4 giorni 8080161380.0817

9.01 €

1 4 giorni 1001002016100.1601

11.37 €

1 4 giorni 1201202016100.1895

14.09 €

1 4 giorni 13513522.518120.2680

15.64 €

1 4 giorni 15015025.520130.3726

18.89 €

1 4 giorni 1801802520140.4469

30.54 €

1 4 giorni 2002002923160.6703

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Materiale corpo principale Acciaio Materiale componenti acciaio
Forma B Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera amovibile
Versione 1 saldabile Versione 2 con nottolino di lubrificazione Tipo di serraggio saldabile

Supporto tecnico