Cerniere acciaio o acciaio inox saldabili (27888-02) (Codici componente)

Cerniere acciaio o acciaio inox saldabili (27888-02)
· Saldabile

· Schemi di foratura individuali a cura del cliente

· Perno smontabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27888-02-00300300303
27888-02-00300300403
27888-02-00300300603
27888-02-00400400303
27888-02-00400400403
27888-02-00400400803
27888-02-00500501003
27888-02-10300300303
27888-02-10300300403
27888-02-10300300603
27888-02-10400400303
27888-02-10400400403
27888-02-10400400803
27888-02-10500501003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale B=Larghezza
(mm)
Codice acciaio A=lunghezza
(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra A4=Lunghezza aletta destra F1
(N)
F2
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

2.87 €

1 4 giorni Acciaio30-6030308001200no0.0603

3.22 €

1 4 giorni Acciaio40-6030308001200no0.0808

3.80 €

1 4 giorni Acciaio60-60303012001800no0.1214

3.24 €

1 4 giorni Acciaio30-804040800800no0.0753

3.71 €

1 4 giorni Acciaio40-8040408001000no0.1007

4.95 €

1 4 giorni Acciaio80-80404012001800no0.1990

6.67 €

1 4 giorni Acciaio100-100505012001800no0.2941

4.77 €

1 4 giorni Acciaio inox301.430160303070010000.0610

5.35 €

1 4 giorni Acciaio inox401.430160303070010000.0817

6.33 €

1 4 giorni Acciaio inox601.4301603030100015000.1228

5.41 €

1 4 giorni Acciaio inox301.43018040407006000.0751

6.18 €

1 4 giorni Acciaio inox401.43018040407008000.1004

8.27 €

1 4 giorni Acciaio inox801.4301804040100015000.2002

11.08 €

1 4 giorni Acciaio inox1001.43011005050100015000.2996

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera
Versione 1 saldabile D(mm) 6 H(mm) 12
Tipo di serraggio saldabile S=Altezza(mm) 3

Supporto tecnico